产品概述
用固定块固定调整螺栓,拧入需进行位置调整的工件。可通过旋转螺丝,使工件双向移动。
产品特点
特点1:有一般用钢和SUS304材质可供选择,对于防锈要求高的,可选择SUS304材质产品
特点2:最适用于侧面空间小的情况。可从侧面安装的构造。
特点3:常与调整螺栓配合使用,可通过调整螺栓来对工件进行微量的位置调整,从而起到精确定位的作用。
尺寸图
规格概述
规格概述表
|
AJSLC | 一般结构用钢 | 四氧化三铁保护膜 |
AJSLCM | 无电解镀镍 |
AJSLCS | SUS304 | - |

如对防锈有要求,请优先选择无电解镀镍表面处理或者不锈钢SUS3系材质的产品。
使用方法
使用例

注意事项
金属材料及其表面处理的防锈性能及保养。详细防锈性能及保养,请参考
技术资料。
使用案例
机构名称:
摄像机位置调整机构
机构功能:
在工件的外观检查工序中,用调整螺丝组件以及调整螺栓将摄像机位置在X轴,Y轴,Z轴,角度θ上进行调整,并能够对该工件进行拍摄
调整螺栓固定块的作用:
固定调整螺栓,通过旋转螺丝,使摄像机位置双向移动。
了解详情请点击
此处。
应用行业
相关产品
尺寸图
规格表
|
|
AJSLC AJSLCM AJSLCS | 3 | 15 | 20 | | | | 2.5 | 5 | 7 | 26 | 16 | 4 | 4 | 5 |
4 | 15 | 20 | | | | 3.5 |
5 | 15 | 20 | 25 | | | 4.5 | 6 | 9 | 32 | 20 | 6 | 5 | 6 |
6 | 15 | 20 | 25 | 30 | | 5.5 |
8 | | 20 | 25 | 30 | 40 | 7.5 | 8 | 12 | 38 | 26 | 7 | 6 | 8 |
10 | | | 25 | 30 | 40 | 9.5 | 10 | 16 | 50 | 32 | 9.5 | 7 | 9 |
12 | | | 25 | 30 | 40 | 11.5 | 11 | 19 | 65 | 40 | 11.5 | 8 | 10 |
16 | | | 25 | 30 | 40 | 15.5 |
材质规格
|
AJSLC | 一般结构用钢 | 四氧化三铁保护膜 |
AJSLCM | 无电解镀镍 |
AJSLCS | SUS304 | - |

如对防锈有要求,请优先选择无电解镀镍表面处理或者不锈钢SUS3系材质的产品。