Type | [ M ]材质 | [ S ]表面处理 |
AJSCC | SS400 | 四氧化三铁保护膜 |
AJSCCM | 无电解镀镍 | |
AJSCCS | SUS304 | - |
型式 | 选择H | d | H1 | T | W | P | H2 | d1 | |||||
Type | No. | ||||||||||||
AJSCC AJSCCM AJSCCS | 4 | 15 | 20 | 3.5 | 5 | 3 | 25 | 16 | 4 | 4 | |||
5 | 15 | 20 | 25 | 4.5 | 6 | 5 | 32 | 20 | 5 | 6 | |||
6 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5.5 | ||||||||
8 | 20 | 25 | 30 | 40 | 7.5 | 8 | 38 | 26 | 6 | 7 |
Type | [ M ]材质 | [ S ]表面处理 |
AJSCC | SS400 | 四氧化三铁保护膜 |
AJSCCM | 无电解镀镍 | |
AJSCCS | SUS304 | - |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|