Type | ![]() | ![]() | ||
H尺寸选择 | H尺寸指定型 | |||
AJKC | AJKB | 一般结构用钢 | 四氧化三铁保护膜 | |
AJKCM | AJKBM | 无电解镀镍 | ||
AJKCS | - | SUS304 |
调整螺栓用固定块的安装方法 | 安装详解 |
![]() | 用固定块固定调整螺栓,拧入需进行位置调整的工件。可通过旋转螺丝,使工件双向移动。 了解详情请点击 ![]() |
智能手机 | 电子电器 | 锂电池 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
汽车 | 机器人 | 医疗 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
调整螺栓 内六角孔型 | 经济型 浮动接头 | 经济型 浮动接头固定座组件 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
代表型号:AJKTN10-80 | 代表型号:C-FJR5-0.8 | 代表型号:C-FJRHA4-0.7 |
![]() | 型式(![]() ![]() | - | ![]() | |
AJKC6 | - | 8 |
型式 | ![]() | d | H1 | T | W | P | d2 | d1 | ℓ | |||||||||
![]() | ![]() | |||||||||||||||||
AJKC AJKCM AJKCS (No.3-10) | 3 | 5 | 10 | 15 | 2.5 | 5 | 7 | 26 | 16 | 3.5 | 6 | 3.5 | ||||||
4 | 5 | 10 | 15 | 20 | 3.5 | |||||||||||||
5 | 6 | 10 | 15 | 20 | 25 | 4.5 | 6 | 9 | 32 | 20 | 4.5 | 8 | 4.5 | |||||
6 | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5.5 | |||||||||||
8 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 7.5 | 8 | 12 | 38 | 26 | 5.5 | 9.5 | 5.5 | |||||
10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 9.5 | 10 | 16 | 50 | 32 | 9 | 14 | 9 | |||||
12 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 11.5 | 11 | 19 | 65 | 40 | ||||||||
16 | 15 | 20 | 25 | 30 | 15.5 |
Type | ![]() | ![]() | ||
H尺寸选择 | H尺寸指定型 | |||
AJKC | AJKB | 一般结构用钢 | 四氧化三铁保护膜 | |
AJKCM | AJKBM | 无电解镀镍 | ||
AJKCS | - | SUS304 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|