螺纹 | Type | ![]() | ![]() | M | L |
粗牙螺纹 | AJKTN | S45C | 四氧化三铁保护膜 | 3~16 | 10~80 |
AJKTNM | 无电解镀镍 | ||||
AJKTNS | SUS304 | - | |||
细牙螺纹 | AJKTNF | S45C | 四氧化三铁保护膜 | ||
AJKTNMF | 无电解镀镍 |
图示 | 用途 |
![]() | 用于工件的位置调整 |
![]() | 用于摄像头的调焦等 |
电子电器 | 智能手机 | 医疗 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
机器人 | 半导体 | 锂电池 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
【经济型】线性导向轴 | 带法兰直线轴承 标准型 | 六角形支柱 两端内螺纹型 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
代表型号:CPSFJT20-325-M8 | 代表型号:LHIFR20 | 代表型号:LSBRK13-100 | ||
优点:经济型产品,最快1天发货 | 优点:高品质,低价格,短交期 | 优点:安装方便,适合狭小空间。 |
型式 | L 指定单位5mm | d | T | M×螺距 | B | D | A | F | E2 | ℓ | ||
Type | M | 细牙螺纹 | 粗牙螺纹 | |||||||||
(粗牙螺纹) AJKTN AJKTNM AJKTNS (细牙螺纹) AJKTNF AJKTNMF | 3 | 10~45 | 2.5 | 7 | - | 3×0.5 | 3 | 4.5 | 7 | 10 | 5 | 4 |
4 | 10~60 | 3.5 | 4×0.5 | 4×0.7 | 5.5 | |||||||
5 | 10~70 | 4.5 | 9 | 5×0.5 | 5×0.8 | 4.6 | 7.5 | 15 | 15 | 8 | 7 | |
6 | 15~80 | 5.5 | 6×0.75 | 6×1.0 | 8.5 | |||||||
8 | 20~100 | 7.5 | 12 | 8×0.75 | 8×1.25 | 6 | 11.5 | |||||
10 | 25~100 | 9.5 | 16 | 10×1.0 | 10×1.5 | 7 | 15.5 | 25 | 20 | 10 | 9 | |
12 | 25~150 | 11.5 | 19 | 12×1.0 | 12×1.75 | 17.5 | ||||||
16 | 25~150 | 15.5 | - | 16×2.0 | 8 | 21.5 | 24 |
螺纹 | Type | ![]() | ![]() | M | L |
粗牙螺纹 | AJKTN | S45C | 四氧化三铁保护膜 | 3~16 | 10~80 |
AJKTNM | 无电解镀镍 | ||||
AJKTNS | SUS304 | - | |||
细牙螺纹 | AJKTNF | S45C | 四氧化三铁保护膜 | ||
AJKTNMF | 无电解镀镍 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|