Type | [ M ]相当材质 | [ A ]附件 |
AJP | SUS304 | E型扣环(SUS304) |
AJPB | - |
型式 | L 指定单位1mm | A | B | E | C | S | m 容差 | N | d容差 | ||||
Type | Dg6 | ||||||||||||
AJP AJPB (L≥10) | 3 | -0.002 -0.008 | 5(10)~20 | 5.5 | 2.5 | 3.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | +0.05 0 | 2 | 2 | +0.06 0 |
4 | -0.004 -0.012 | 5(10)~25 | 7 | 3 | 4.5 | 0.7 | 1.4 | 0.7 | +0.1 0 | 3 | |||
5 | 10~30 | 8.5 | 4 | 5.5 | 1 | 2 | 4 | +0.075 0 | |||||
6 | 10~35 | 10 | 5 | 6.5 | 1.3 | 2.6 | 5 | ||||||
8 | -0.005 -0.014 | 10~40 | 13 | 6 | 8.5 | 1.6 | 3.2 | 0.9 | +0.14 0 | 3 | 7 | +0.09 0 |
Type | [ M ]相当材质 | [ A ]附件 |
AJP | SUS304 | E型扣环(SUS304) |
AJPB | - |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|