Type | [ M ]材质 | [ H ]硬度 | [ S ]表面处理 | |
沉孔带螺纹型 | 螺纹型 | |||
SBNB | SBKNB | 相当于 S45C | - | 四氧化三铁保护膜 |
SBNM | SBKNM | - | 无电解镀镍 | |
SBNHB | - | 40HRC~ | 四氧化三铁保护膜 | |
SBNHM | SBKNHM | 无电解镀镍 |
型式 | 选择A | H 指定单位5mm | T | X | d1 | ℓ1 | N | ||||||||||
沉孔 带螺纹型 | 螺纹型 | ||||||||||||||||
(沉孔带螺纹型) SBNB SBNM SBNHB SBNHM | (螺纹型) SBKNB SBKNM SBKNHM | 20 | 30 | 40 | 50 | (5)10~40 | 10 | 10 | 5 | 8 | 4.5 | M5 | |||||
30 | 40 | 50 | 60 | (10)15~50 | 15 | A10 | 7 | 9.5 | 5.5 | M6 | |||||||
30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | (15)20~50 | 20 | 15 | 8 | 11 | 6.5 | M8 | |||||
40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | (20)30~50 | 30 | A15 | 10 | 14 | 9 | M10 |
Type | [ M ]材质 | [ H ]硬度 | [ S ]表面处理 | |
沉孔带螺纹型 | 螺纹型 | |||
SBNB | SBKNB | 相当于 S45C | - | 四氧化三铁保护膜 |
SBNM | SBKNM | - | 无电解镀镍 | |
SBNHB | - | 40HRC~ | 四氧化三铁保护膜 | |
SBNHM | SBKNHM | 无电解镀镍 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|