挡块 直型
商品
评价
详情
  • 挡块 直型
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

挡块 直型

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ

产品概述
用螺栓固定挡块,把螺栓拧入需要定位的位置。可防工件脱落,可用作防脱落挡块。
产品特点
特点1:除了S45C的产品,还有对工件不造成伤痕的树脂材质产品。
特点2:直型的挡块节约空间。可使用在空间小的环境。
尺寸图
尺寸图
规格概述
・材质表
Type 材质 硬度 表面处理
沉孔通孔
SBHBSBKHB相当于
S45C
-四氧化三铁保护膜
SBHMSBKHM-无电解镀镍
SBHHB-40HRC~四氧化三铁保护膜
SBHHMSBKHHM无电解镀镍
SBHU-聚氨酯肖氏A90-
SBHJ-聚缩醛--
如对防锈有要求,请优先选择无电解镀镍表面处理产品。
使用方法
使用方法
注意事项
如对防锈有要求,请优先选择无电解镀镍表面处理产品。防锈方法请参考此处
使用案例
使用案例
设备名称:齿条&齿轮搬运装置
设备的目的:为了将工件切割为一定的尺寸的推送结构。
挡块的作用:固定直线导轨,防止脱落。

了解详细信息,请点击此处
应用行业
智能手机电子电器锂电池
应用行业应用行业应用行业
汽车机器人医疗
应用行业应用行业应用行业
相关产品
经济型 角座・支撑支架 轻量高刚性型经济型轴承座组件 T型轻量省空间型工件导块 L型
相关产品相关产品相关产品
代表型号:C-AIKK400-150代表型号:C-BGHA6900ZZ-40代表型号:WGLNC-20-10-10
尺寸图
尺寸图
规格表
型式选择AH
指定单位5mm
TXd1d21
沉孔型通孔型
(沉孔型)
SBHB
SBHM
SBHHB
SBHHM
SBHU
SBHJ
(通孔型)
SBKHB
SBKHM

SBKHHM
20304050     (5)10~401010584.54.5
 30405060    (10)15~5015A1079.55.55.5
 304050607080  (15)20~5020158116.56.5
  405060708090100(20)30~5030A15101499
A≥H
H的( )内的尺寸只适用于通孔型。
材质规格
Type 材质 硬度 表面处理
沉孔通孔
SBHBSBKHB相当于
S45C
-四氧化三铁保护膜
SBHMSBKHM-无电解镀镍
SBHHB-40HRC~四氧化三铁保护膜
SBHHMSBKHHM无电解镀镍
SBHU-聚氨酯肖氏A90-
SBHJ-聚缩醛--
如对防锈有要求,请优先选择无电解镀镍表面处理产品。
关于此商品的常见问题 (FAQ)
挡块一般与米思米销售的哪些零件配套使用?
建议与调整螺栓、导轨等配套使用。
米思米的挡块有哪些表面处理?防锈性能如何?
对于一般用刚材质挡块,四氧化三铁保护膜和无电解镀镍的表面处理,无电解镀镍的防锈性能较好。