Type | 橡胶 | 板 | |
[ M ]材质 | [ H ]硬度 | [ M ]材质 | |
TUPPL | 低弹性橡胶 (HANENAITOⓇGP-60L) | 肖氏A57 | SUS304 |
型式 | 选择T | L选择 | d | d1 | 冲击吸收量 (kgf・cm) | 耐负载 (kgf) | |
Type | A | ||||||
TUPPL | 12 | 6 | 30 | 3.5 | 6.5 | 0.217 | 6.6 |
50 | 0.577 | 17.6 | |||||
10 | 30 | 0.324 | 6.0 | ||||
50 | 0.786 | 14.6 | |||||
15 | 10 | 30 | 3.5 | 6.5 | 0.408 | 7.4 | |
50 | 1.024 | 19.0 | |||||
19 | 10 | 50 | 4.5 | 8.0 | 1.234 | 23.0 | |
75 | 2.51 | 47.0 |
Type | 橡胶 | 板 | |
[ M ]材质 | [ H ]硬度 | [ M ]材质 | |
TUPPL | 低弹性橡胶 (HANENAITOⓇGP-60L) | 肖氏A57 | SUS304 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|