Type | 橡胶 | 垫圈 | |
[ M ]材质 | [ H ]硬度 | [ M ]材质 | |
TUPWH | 低弹性橡胶 (HANENAITOⓇGP-60L) | 肖氏A57 | SUS304 |
型式 | T | D | d1 | d2 | V | 冲击吸收量 (kgf・cm) | 耐负载 (kgf) | |
Type | No. | |||||||
TUPWH | 3 | 7 | 15 | 14 | 6 | 3 | 0.112 | 4.2 |
10 | 0.161 | 3.6 | ||||||
4 | 8 | 20 | 19 | 8 | 4 | 0.261 | 8.0 | |
15 | 0.474 | 6.8 | ||||||
5 | 9 | 25 | 24 | 9.5 | 5 | 0.523 | 14.0 | |
6 | 10 | 30 | 29 | 11 | 6 | 0.919 | 21.4 | |
25 | 2.018 | 16.4 | ||||||
8 | 12 | 40 | 39 | 14 | 8 | 2.221 | 41.6 |
Type | 橡胶 | 垫圈 | |
[ M ]材质 | [ H ]硬度 | [ M ]材质 | |
TUPWH | 低弹性橡胶 (HANENAITOⓇGP-60L) | 肖氏A57 | SUS304 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|