产品概述
螺栓前端可选择聚氨酯或者树脂作为头部挡块,可以起到缓冲和吸收冲击以及保护工件不受损伤的效果。
每个止动螺栓都有配螺母,而且锁紧拆卸非常方便,便于随时根据挡块头部的损耗程度进行更换。
产品特点
■冲击吸收力优良的材料
·低弹性橡胶
由于材料具有延伸率、冲击吸收性优良,可用作托盘缓冲器和搬运器械、精密器械等的缓冲材料。另外,由于振动吸收性优良,可用作各种精密机械的减振材料。
■特性
|
硬度 | (JIS-A) | 57 |
抗拉强度 | (MPa) | 8.3 |
抗拉强度 | (kgf/cm2) | 85 |
延伸率 | (%) | 810 |
回弹性 | (%) | 2 |
永久压缩变形 | 70℃×22hr(%) | 16 |
比重 | | 1.35 |
■橡胶球和低弹性橡胶球的下落比较


上记数值均为标准值,并非保证值。
尺寸图
规格概述
|
|
UNSTH | 低弹性橡胶 (HANENAITO®RGP-60L) | 肖氏A57 | SUS304 | SUS304 |

HANENAITOⓇ为内外橡胶株式会社的注册商标。
使用案例
使用案例① | 产品作用 |
 | 装备在缓冲器同一方向的位置作用于辅助缓冲。 |
使用案例② | 产品作用 |
 | 利用前端紧凑,螺栓本身使用空间狭窄的特点可根据工件面积多点放置,以达到分散冲击力的缓冲效果。 |
注意事项
①聚氨酯水解特性
如果聚氨酯长时间持续再带有水分,或者湿气较重的环境下使用,会通过【水解】而劣化。
特别在高湿度的中国华南地域,建议对仓库以及使用环境进行适当的管理,以延长产品的可持续时间。
②水解后产品的状态
·聚氨酯表面成黏糊状
·指甲轻按可留出不可逆伤痕
·聚氨酯硬度低下
·聚氨酯干裂,轻易解体成粉末状
③金属材料及其表面处理的防锈性能及保养请点击
此处相关行业
相关文件
金属材料及其表面处理的防锈性能及保养 米思米聚氨酯・橡胶・海绵的特性 关于米思米聚氨酯・橡胶材质选择 | 点击 此处 点击 此处 点击 此处 |
相关产品
尺寸图
规格表
■尺寸规格表
|
|
UNSTH | 4 | 10 | 15 | 20 | | *30 | | | 4.2 | 11 | 7 | 5 | 3 | 8.2 | 4 | 0.055 | 2.4 | 3.2 | 全螺纹(22) |
5 | | 15 | 20 | | | | | 4.5 | 13 | 8.5 | 7 | 4 | 9.5 | 5 | 0.072 | 3.0 | 4 | 全螺纹 |
6 | | 15 | 20 | 25 | 30 | *40 | | 5 | 18 | 10 | 8 | 5 | 11 | 6 | 0.197 | 7.4 | 5 | 全螺纹(26) |
8 | | | | 25 | 30 | | | 5.7 | 20 | 13 | 9 | 6 | 13.7 | 8 | 0.272 | 8.8 | 6.5 | 全螺纹 |
10 | | | | | 30 | 40 | *50 | 5.6 | 25 | 16 | 12 | 8 | 15.6 | 10 | 0.444 | 14.4 | 8 | 全螺纹(34) |

带*符号的L尺寸的ℓ为( )内的尺寸。
材质规格
|
|
UNSTH | 低弹性橡胶 (HANENAITO®RGP-60L) | 肖氏A57 | SUS304 | SUS304 |

HANENAITOⓇ为内外橡胶株式会社的注册商标。