特性 | 注意点 | |
聚 氨 酯 | 聚氨酯机械强度优良 在该商品类型中 性价比最高 | 聚氨酯具有水解特性 |
聚 缩 醛 | 聚缩醛属于工程树脂 硬度高,摩擦系数低 | 吸收冲击力和冲击音的效果差 |
Type | 挡块 | 螺栓 | 六角螺帽 | |
材质 | 硬度 | 材质 | 材质 | |
UNST | 低弹性橡胶 (HANENAITO®RGP-60L) | 肖氏A57 | SUS304 | SUS304 |
使用案例① | 产品作用 |
装备在缓冲器同一方向的位置 作用于辅助缓冲。 | |
使用案例② | 产品作用 |
利用前端紧凑,螺栓本身使用空间狭窄的特点可根据工件面积多点放置,以达到分散冲击力的缓冲效果。 |
聚氨酯水解 |
聚氨酯板材 自由指定型 | 止动螺栓 | 聚氨酯板材 自由指定型 | ||
代表型号: UTSN8-300 | 代表型号: UST3-15 | 代表型号: AXFME-D35-L51-V23 |
价格说明
型式(Type·M) | - | L |
UNST8 | - | 40 |
型式 | L选择 | t | C | D | B | H | E | 冲击吸收量 (kgf・cm) | 耐负载 (kgf) | m | W | ||||||
Type | M(粗牙螺纹) | ||||||||||||||||
UNST | 3 | 10 | 15 | 20 | 4 | 8 | 6.15 | 5.5 | 6 | 2 | 0.045 | 2.2 | 1.8 | 2 | |||
4 | 10 | 15 | 20 | 30 | 4.2 | 10 | 7.7 | 7 | 7 | 2.8 | 0.069 | 3.4 | 2.4 | 3 | |||
5 | 20 | 30 | 40 | 4.5 | 12 | 8.8 | 8 | 8 | 3.5 | 0.112 | 5.4 | 3.2 | 4 | ||||
6 | 20 | 30 | 40 | 5 | 15 | 11.1 | 10 | 9 | 4 | 0.207 | 9.4 | 3.6 | 4.5 | ||||
8 | 30 | 40 | 50 | 5.7 | 18 | 14.4 | 13 | 11 | 5.3 | 0.350 | 14.2 | 5 | 6.5 | ||||
10 | 30 | 40 | 50 | 5.6 | 21 | 17.8 | 16 | 12 | 6.4 | 0.517 | 23.4 | 6 | 8 |
Type | 挡块 | 螺栓 | 六角螺帽 | |
材质 | 硬度 | 材质 | 材质 | |
UNST | 低弹性橡胶 (HANENAITO®RGP-60L) | 肖氏A57 | SUS304 | SUS304 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|