带垫板聚氨酯止动块
商品
评价
详情
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣
带垫板聚氨酯止动块
共
个备选型号
请先选择型号
型号:
重选
型号:
请确定型号
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
暂无商品评价
商品评价(
0
)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
金属板·聚氨酯烧结的MISUMI独创产品。
・材质表
Type
聚氨酯
板
[ M ]材质
[ H ]硬度
[ M ]材质
UPPL
乙醚类聚氨酯(黑色)
肖氏A90
SUS304
[ ! ]
在SUS304板上热粘聚氨酯而成。
*请使用短头螺栓。
规格表
型式
-
T
-
L
UPWH4
USWH3
UPPL12
-
-
-
8
7
6
-
30
型式
选择T
L选择
d
d
1
Type
A
UPPL
12
6
8
10
30
3.5
6.5
15
50
19
50
4.5
8.0
75
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页
>
工厂自动化零件
>
定位/固定零件
>
止动销・止动块
>
止动块
>
带垫板聚氨酯止动块
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
CAD下载
请先选择型号
加入购物车
数量
未税单价 (元)
发货日
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
设置参数
追加工
重置
共
个备选型号
型号未确定
(请设置参数)
确定
已选型号
复制型号
(上记型号中已用黄底标记未确定规格)
请设置参数
确定
追加工
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
共
个备选型号
收起
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
我的米思米
首页
/static/html/js/build/complexProduct.js?t=1741794981837
/static/html/js/build/coupon.bundle.js?t=1741794981837