特性 | 注意点 | |
聚 氨 酯 | 聚氨酯机械强度优良 在该商品类型中 性价比最高 | 聚氨酯具有水解特性 |
低 回 弹 聚 氨 酯 | 冲击吸收效果优良 | 低回弹聚氨酯同样具有水解特性且机械强度较弱 |
Type | 挡块 | 螺栓 | ![]() | 粗牙螺纹(M) | 挡块安装方法 | ||||
![]() | ![]() | ![]() | 强度分类 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
UNAH | 聚氨酯(黑色) | 肖氏A90 | SCM435 | 10.9 | 铬酸盐光泽处理 | SS400 | 铬酸盐光泽处理 | M3~16 | 烧结 |
UNAHH | 聚氨酯(蓝色) | 肖氏A70 | 10.9 | 铬酸盐光泽处理 | |||||
SLUNA | 低回弹聚氨酯(灰色) | 肖氏A70 | SUS304 | - | - | SUS304 | - |
使用案例① | 产品作用 |
![]() | 装备在缓冲器同一方向的位置作用于辅助缓冲。 |
使用案例② | 产品作用 |
![]() | 利用前端紧凑,螺栓本身使用空间狭窄的特点可根据工件面积多点放置,以达到分散冲击力的缓冲效果。 |
聚氨酯水解 |
![]() |
聚氨酯板材 自由指定型 | 止动螺栓 | 聚氨酯板材 自由指定型 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
代表型号: UTSN8-300 | 代表型号: UST3-15 | 代表型号: AXFME-D35-L51-V23 |
型式 | ![]() | t | D | A | d | B | H | ℓ | m | ||||||||||||||||||
![]() | ![]() | UNAH・SLUNA | UNAHH | ||||||||||||||||||||||||
UNAH UNAHH SLUNA | 3 | 10 | 15 | 10 | 15 | 3 | 7.5 | 5.5 | 3.3 | 2.5 | 6 | 全螺纹 | 1.8 | ||||||||||||||
4 | 10 | 15 | 20 | (*25) | (*30) | 10 | 15 | 20 | *25 | *30 | 10 | 7 | 4.2 | 3 | 7 | 全螺纹(22) | 2.4 | ||||||||||
5 | 10 | 15 | 20 | 25 | *30 | (*40) | 15 | 20 | 25 | *30 | *40 | 4 | 12.5 | 8.5 | 5.5 | 4 | 9 | 全螺纹(24) | 3.2 | ||||||||
6 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | *40 | (*50) | 15 | 20 | 25 | 30 | *40 | *50 | 15 | 10 | 6 | 5 | 10 | 全螺纹(26) | 3.6 | |||||||
8 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | *40 | *50 | (*60) | 25 | 30 | *40 | *50 | *60 | 5 | 20 | 13 | 7.3 | 6 | 13 | 全螺纹(30) | 5 | ||||||
10 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | *50 | (*60) | (*70) | 30 | 40 | *50 | *60 | *70 | 25 | 16 | 10 | 8 | 15 | 全螺纹(34) | 6 | ||||||
12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 6 | 30 | 18 | 13 | 10 | 18 | 全螺纹 | 7 | ||||||||||||||
16 | 20 | 25 | 30 | 40 | 40 | 24 | 17 | 14 | 22 | 全螺纹 | 10 |
Type | 挡块 | 螺栓 | ![]() | 挡块安装方法 | ||||
![]() | ![]() | ![]() | 强度分类 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
UNAH | 聚氨酯(黑色) | 肖氏A90 | SCM435 | 10.9 | 铬酸盐光泽处理 | SS400 | 铬酸盐光泽处理 | 烧结 |
UNAHH | 聚氨酯(蓝色) | 肖氏A70 | 10.9 | 铬酸盐光泽处理 | ||||
SLUNA | 低回弹聚氨酯(灰色) | 肖氏A70 | SUS304 | - | - | SUS304 | - |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|