产品概述
螺栓前端为聚氨酯作为头部挡块,可以起到缓冲和吸收冲击以及保护工件不受损伤的效果。
每个止动螺栓都有配螺母,而且锁紧拆卸非常方便,便于随时根据挡块头部的损耗程度进行更换。
产品特点
特点1: 配合定位挡块组成止动块,可作用于设备中的定位,防撞等功能。
特点2: 头部挡块为聚氨酯,机械强度优良,性价比高。
|
聚氨酯机械强度优良 在该商品类型中 性价比最高 | 聚氨酯具有水解特性 |
特点3: 头部非金属挡块可缓和金属之间的冲击音。
特点4: 头部挡块较大,适用于支撑较大工件的场合。
特点5: 六角扳手孔位于螺纹轴的前端,适用于对安装方式有特殊要求的场合。
尺寸图
规格概述
|
|
UNBH | 聚氨酯(黑色) | 肖氏A90 | SCM435 | 10.9 | 铬酸盐光泽处理 | SS400 | 铬酸盐光泽处理 | M3~10 | 烧结 |
UNBHH | 聚氨酯(蓝色) | 肖氏A70 | 10.9 | 铬酸盐光泽处理 |

挡块部分略有毛刺,不影响使用。

关于螺栓强度分类请点击
此处使用案例
使用案例 | 产品作用 |
 | 装备在缓冲器同一方向的位置 作用于辅助缓冲。 |
注意事项
①聚氨酯水解特性
如果聚氨酯长时间持续再带有水分,或者湿气较重的环境下使用,会通过【水解】而劣化。
特别在高湿度的中国华南地域,建议对仓库以及使用环境进行适当的管理,以延长产品的可持续时间。
②水解后产品的状态
·聚氨酯表面成黏糊状
·指甲轻按可留出不可逆伤痕
·聚氨酯硬度低下
·聚氨酯干裂,轻易解体成粉末状
③金属材料及其表面处理的防锈性能及保养请点击
此处相关行业
相关文件
金属材料及其表面处理的防锈性能及保养 | 点击 此处 |
米思米聚氨酯・橡胶・海绵的特性 | 点击 此处 |
关于米思米聚氨酯・橡胶材质选择 | 点击 此处 |
相关产品