实物照片 | 特性 | 注意点 | |
聚氨酯 | ![]() | 聚氨酯机械强度优良 在该商品类型中 性价比最高 | 聚氨酯具有水解特性 |
低回弹聚氨酯 | ![]() | 冲击吸收效果优良 | 低回弹聚氨酯同样具有水解特性且机械强度较弱 |
聚缩醛 | ![]() | 聚缩醛属于工程树脂 硬度高,摩擦系数低 | 吸收冲击力和冲击音的效果差 |
硅胶 | ![]() | 使用环境温度范围宽泛 (-70°~150°) 耐化学药品性 | 机械强度和耐磨性一般 |
标准型 | 内六角孔型 | 挡块 | 螺栓 | 附件(六角螺帽) | 标准型 | 内六角孔型 | ||||||
直杆型 | SR型 | 直杆型 | SR型 | ![]() | ![]() | ![]() | 强度分类 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
UST | USRT | USTH | USRTH | 聚氨酯(黑色) | 肖氏A90 | SCM435 | 10.9 | 光泽镀锌*1 | SS400 | 铬酸盐光泽处理 | M3~12 L15~70 | M3~12 L15~70 |
SUST | SUSRT | SUSTH | SUSRTH | SUS304 | − | − | SUSXM7 | − | ||||
LUST | − | − | − | 低回弹聚氨酯(灰色) | 肖氏A70 | SCM435 | 10.9 | 光泽镀锌*1 | SS400 | 铬酸盐光泽处理 | ||
PUST | − | PUSTH | − | 聚缩醛(白色) | − | SCM435 | 10.9 | 光泽镀锌*1 | SS400 | 铬酸盐光泽处理 | ||
PSST | − | PSSTH | − | SUS304 | − | − | SUSXM7 | − | ||||
USTS | − | − | − | 硅橡胶(浅灰色) | 肖氏A70 | SCM435 | 10.9 | 光泽镀锌*1 | SS400 | 铬酸盐光泽处理 | ||
SSTS | − | − | − | SUS304 | − | − | SUSXM7 | − |
聚氨酯水解 |
![]() |
聚氨酯板材 自由指定型 | 聚氨酯垫圈 | 聚氨酯板材 自由指定型 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
代表型号: UTSN8-300 | 代表型号: URWL20-10-5 | 代表型号: AXFME-D35-L51-V23 |
价格说明
型式 | ![]() | M (粗牙螺纹) | D | B | (C) | H | h | t | t1 | m | (ℓ) | B1 | SR | |||||||||||||
![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||
标准型 | 内六角孔型 | 3 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 3 | 3.5 | 5.5 | 6.4 | 2 | 0.7 | 1.5 | 2 | 1.8 | - | - | 3.5 | ||||||
(直杆型) | (SR) | (直杆型) | (SR) | 4 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 4 | 5 | 7 | 8.1 | 2.8 | 1.5 | 2.2 | 2.4 | 2.2 | 2 | 5 | |||||
UST | USRT | USTH | USRT | |||||||||||||||||||||||
SUST | SUSRT | SUSTH | SUSRT | |||||||||||||||||||||||
LUST | 5 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 5 | 6 | 8 | 9.2 | 3.5 | 2.3 | 3.2 | 2.8 | 2.5 | 6 | |||||||
PUST | PUSTH | 6 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 6 | 8 | 10 | 11.5 | 4 | 2 | 2 | 2.6 | 3.6 | 3 | 3 | 8 | ||||
PSST | PSSTH | 8 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 8 | 10 | 13 | 15 | 5.5 | 2.8 | 5 | 4 | 4 | 10 | ||||||
USTS | 10 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 10 | 13 | 17 | 19.6 | 7 | 3.2 | 6 | 5 | 5 | 13 | ||||||
SSTS | 12 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 12 | 15 | 19 | 21.9 | 8 | 3.5 | 7 | - | - | 15 |
标准型 | 内六角孔型 | 挡块 | 螺栓 | 附件(六角螺帽) | 标准型 | 内六角孔型 | ||||||
直杆型 | SR型 | 直杆型 | SR型 | ![]() | ![]() | ![]() | 强度分类 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
UST | USRT | USTH | USRTH | 聚氨酯(黑色) | 肖氏A90 | SCM435 | 10.9 | 光泽镀锌*1 | SS400 | 铬酸盐光泽处理 | M3~12 L15~70 | M3~12 L15~70 |
SUST | SUSRT | SUSTH | SUSRTH | SUS304 | − | − | SUSXM7 | − | ||||
LUST | − | − | − | 低回弹聚氨酯(灰色) | 肖氏A70 | SCM435 | 10.9 | 光泽镀锌*1 | SS400 | 铬酸盐光泽处理 | ||
PUST | − | PUSTH | − | 聚缩醛(白色) | − | SCM435 | 10.9 | 光泽镀锌*1 | SS400 | 铬酸盐光泽处理 | ||
PSST | − | PSSTH | − | SUS304 | − | − | SUSXM7 | − | ||||
USTS | − | − | − | 硅橡胶(浅灰色) | 肖氏A70 | SCM435 | 10.9 | 光泽镀锌*1 | SS400 | 铬酸盐光泽处理 | ||
SSTS | − | − | − | SUS304 | − | − | SUSXM7 | − |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|