聚氨酯止动螺栓 直杆型
商品
评价
详情
  • 聚氨酯止动螺栓 直杆型
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

聚氨酯止动螺栓 直杆型

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ
产品概述
螺栓前端可选择聚氨酯或者树脂作为头部挡块,可以起到缓冲和吸收冲击以及保护工件不受损伤的效果。每个止动螺栓都有配螺母,而且锁紧拆卸非常方便,便于随时根据挡块头部的损耗程度进行更换。
产品特点
特点1: 配合定位挡块组成止动块,可作用于设备中的定位,防撞等功能。
特点2: 头部挡块多种材质可供选择。
 特性注意点


聚氨酯机械强度优良
在该商品类型中
性价比最高
聚氨酯具有水解特性


聚缩醛属于工程树脂
硬度高,摩擦系数低
吸收冲击力和冲击音的效果差

特点3: 头部非金属挡块可缓和金属之间的冲击音。
特点4: 头部挡块小于螺纹部直径,便于小空间安装。
特点5: 螺栓可选择带有表面处理的规格。
尺寸图
米思米带聚氨酯止动螺栓 直杆型尺寸图的表示 STOPPERS
规格概述
Type挡块螺栓 附件(六角螺帽)粗牙螺纹(M)挡块安装方法
材质 硬度 材质强度分类 表面处理 材质 表面处理
USS聚氨酯肖氏A90SCM43510.9铬酸盐光泽处理SS400铬酸盐光泽处理M4~12粘结
USUS(黑色)SUS304--SUS304-
PUSS聚缩醛-SCM43510.9铬酸盐光泽处理SS400铬酸盐光泽处理压入
SPUS(白色)SUS304--SUS304-
用强力拧紧的话,头部挡块有可能破损,使用时请注意。
挡块部分略有毛刺,不影响使用。
如对防锈有要求,请优先选择SUS3系列材质的产品。
关于螺栓强度分类请点击 此处
铬酸盐光泽表面处理每批次可能存在颜色差异,以实际到货为准 。
使用案例
使用案例①产品作用
米思米缓冲装置的详细产品解说的解说装备在缓冲器同一方向的位置 作用于辅助缓冲。
使用案例②产品作用
米思米缓冲辅助的使用案例介绍利用前端紧凑,螺栓本身使用空间狭窄的特点可根据工件面积多点放置,以达到分散冲击力的缓冲效果。
注意事项
①聚氨酯水解特性
 如果聚氨酯长时间持续再带有水分,或者湿气较重的环境下使用,会通过【水解】而劣化。
 特别在高湿度的中国华南地域,建议对仓库以及使用环境进行适当的管理,以延长产品的可持续时间。
②水解后产品的状态
 ·聚氨酯表面成黏糊状
 ·指甲轻按可留出不可逆伤痕
 ·聚氨酯硬度低下
 ·聚氨酯干裂,轻易解体成粉末状
聚氨酯水解
米思米Polyacetal聚缩醛和低回弹橡胶螺栓
③金属材料及其表面处理的防锈性能及保养请点击此处
应用行业
电子 汽车
电子电器等电子产品的制造中广泛应用,接受程度高 IMPACT ABSORPTION STOPPERS 汽车工业,工业领域例如汽车,汽车制造使用普遍 STOPPER WITH WASHER
智能手机 半导体
广泛应用于智能手机等领域受到大众欢迎 STOPPER WITH PLATE 半导体行业,半导体领域,半导体设备上应用广泛,颇受好评 STOPPER BLOCKS
相关文件
金属材料及其表面处理的防锈性能及保养点击此处
米思米聚氨酯・橡胶・海绵的特性点击此处
关于米思米聚氨酯・橡胶材质选择点击此处
相关产品
聚氨酯板材 自由指定型 止动螺栓 聚氨酯板材 自由指定型
聚氨酯轴承生产厂家米思米 防止工件划伤的polyurethanecollar 聚氨酯板材具体规格参数
代表型号: UTSN8-300 代表型号: UST3-15 代表型号: AXFME-D35-L51-V23

价格说明

1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。
尺寸图
米思米外螺纹型轴承的标准尺寸图
规格表
型式 L选择 1 d E d1 t B B1 (C) m
Type M(粗牙螺纹)
USS
USUS
PUSS
SPUS
4 10 15 20 25 30 35           4.5 1.6 3.1 2.1 3 7 2 8.1 2.4
5 10 15 20 25 30 35 40         2.2 4 2.6 8 2.5 9.2 3.2
6   15 20 25 30 35 40 45 50 60   2.6 4.8 3 10 3 11.5 3.6
8       25 30 35 40 45 50 60   5.5 5.1 6.5 5.5 4 13 4 15 5
10         30 35 40 45 50 60 70 6.9 8.3 7.3 17 5 19.6 6
12         30   40   50 60 70 6 8 10 8.6 4.5 19 6 21.9 7
用强力拧紧的话,头部挡块有可能破损,使用时请注意。
如对防锈有要求,请优先选择SUS3系列材质的产品。
挡块部分略有毛刺,不影响使用。
材质规格
Type 挡块 螺栓 附件(六角螺帽) 挡块安装
方法
材质 硬度 材质 强度分类 表面处理 材质 表面处理
USS 聚氨酯(黑色) 肖氏A90 SCM435 10.9 铬酸盐光泽处理 SS400 铬酸盐光泽处理 粘结
USUS SUS304 - - SUS304 -
PUSS 聚缩醛(白色) - SCM435 10.9 铬酸盐光泽处理 SS400 铬酸盐光泽处理 压入
SPUS SUS304 - - SUS304 -
关于此商品的常见问题 (FAQ)
没撞几下就掉落了?是质量问题吗?
挡块是烧结在螺栓上的,可吸收来自正面的冲击力,但受力点过于偏向侧面时,相对更容易脱落。
到货后发现表面有细小毛刺,会影响使用吗?
不影响使用,该商品采用一次性射出成型,成型后的确会存在细小的毛刺,但并不影响使用,如对外观有特殊要求,可向米思米客服要求特殊制作。
聚氨酯垫圈和橡胶材质相比,使用寿命怎么样?
一般来说,在耐磨性和机械强度上聚氨酯更为优秀,使用寿命更长,但聚氨酯对使用环境的变化较为敏感,特别是水解的特性,会使使用寿命变短。
聚氨酯和树脂头怎么区别使用?低回弹聚氨酯又是什么?
聚氨酯属于弹性体,在缓冲性能上比树脂好,树脂的材质属于硬质,相比聚氨酯机械强度高很多,能承受更大的冲击力。
低回弹橡胶的材质非常特殊,可以将工件在撞击之后的产生的热能
聚氨酯是否可以用酒精擦拭?
可以,只可涂抹少量酒精进行擦拭,聚氨酯属于不耐化学药剂的材质,容易受到腐蚀,但少量涂抹酒精后尽快擦干或者自然干是可以的,其他高腐蚀性化学药剂即使少量也不可涂抹。
聚氨酯硬度选择非常广泛,各种硬度是否有公差,有的话公差值是多少?
各种硬度均有公差,一般在肖氏±5°左右即为正常值。
(*硬度公差仅供参考)