产品概述
止动销头部有聚氨酯部,可吸收冲击。
螺纹型最为常用,安装方便,使用广泛。并且带有硬度,能够有效保护被撞击的工件。
产品特点
特点1:产品头部带有聚氨酯,有效保护工件不被磨损,承受冲击。
特点2:材质SCM435表面有无电解镀镍,有效保证表面的防锈。
特点3:可选材质:SCM435;不锈钢(SUS304),适用各种工件定位。
尺寸图
规格概述
・材质表
|
USTEH | SCM435 | 46~50HRC | 无电解镀镍 |
聚氨酯(黑色) | 肖氏A90 | - |
USSTEH | SUS304 | - | - |
聚氨酯(黑色) | 肖氏A90 | - |

如对防锈有要求,请优先选择镀硬铬,无电解镀镍表面处理或者不锈钢SUS3系材质的产品。
使用方法
使用例
使用止动销对工件进行保护,同时还可以对工件进行精确的定位。既保护工件,又保证精度。
注意事项

①尺寸公差及配合参数表 详情点击
此处
②未标注公差普通尺寸参考表(中级精度m) 详情点击
此处
③螺纹安装扭矩参考值 紧固扭矩(参考值)为技术数据
此处的紧固扭矩强度分类(8.8),紧固状态持续24小时以上。使用放松剂或弹簧垫圈时不适用。
相关文件
①定位技术参考信息 点击
详情②表面处理相关防锈能力盐雾试验参考点击
此处使用案例

设备名称:限位机构
主要功能:
使用调整螺丝&调整螺丝块对工件进行位置行程距离的调整,由于调整螺丝前端有淬火处理,为避免工件受到损伤。
零件用途说明:
使用止动销对工件进行保护,同时还可以对工件进行精确的定位。既保护工件,又保证精度。
应用行业
相关产品
价格说明
1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。
尺寸图
规格表
|
|
USTEH USSTEH | 5.5 | 3 | 1.5 | 0.7 | 5 | 3.5 | 6.4 |
7 | 4 | 1.5 | 5 | 8.1 |
8 | 5 | 6 | 6 | 9.2 |
10 | 6 | 2.0 | 2.0 | 8 | 11.5 |
13 | 8 | 10 | 10 | 15 |
14 | 16.2 |
17 | 10 | 12 | 13 | 19.6 |
19 | 12 | 15 | 15 | 21.9 |
材质规格
|
USTEH | SCM435 | 46~50HRC | 无电解镀镍 |
聚氨酯(黑色) | 肖氏A90 | - |
USSTEH | SUS304 | - | - |
聚氨酯(黑色) | 肖氏A90 | - |

如对防锈有要求,请优先选择镀硬铬,无电解镀镍表面处理或者不锈钢SUS3系材质的产品。