Type | ![]() | ![]() | ![]() | ||
H尺寸固定型 | H尺寸指定型 | H尺寸固定型 | H尺寸指定型 | ||
BSTEH | BSTFH | SCM435 | 46~50HRC | 32~38HRC | 无电解 镀镍 |
SBTEH | SBTFH | SUS440C或同等马氏体不锈钢 | 50~55HRC | 40~45HRC | - |
调整螺丝组件 内六角孔型 | 锁紧螺丝 球头型 角座型 | 调整螺栓用固定块 侧面安装型 标准型 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
推荐型号:ANB8-40 | 推荐型号:RSM4-10.5 | 推荐型号:AJSCM8-20 |
型式 | H | M (粗牙螺纹) | L | (C) | T | SR | |||
![]() | ![]() | H尺寸固定型 | H尺寸指定型(指定单位0.5mm) | H尺寸固定型 | H尺寸指定型 | ||||
H尺寸固定型 BSTEH SBTEH H尺寸指定型 BSTFH SBTFH | 5.5 | 5 | 2.0~10.0 | 3 | 5 | 6.4 | 4.3 | H-0.7 | 7.5 |
7 | 4 | 8.1 | 4 | H-1 | 8.5 | ||||
8 | 5 | 6 | 9.2 | 3.9 | H-1.1 | 10 | |||
10 | 8 | 5.0~30.0 | 6 | 11.5 | 6.5 | H-1.5 | 12 | ||
10B | - | 9 | - | ||||||
13 | 5.0~30.0 | 8 | 10 | 15 | 6.1 | H-1.9 | 16 | ||
14 | 16.2 | 6.1 | H-1.9 | 18 | |||||
14B | - | 12 | - | ||||||
17 | 10 | 10.0~50.0 | 10 | 19.6 | 7.7 | H-2.3 | 22 | ||
19 | 12 | 15 | 21.9 | 7.5 | H-2.5 | 25 | |||
19B | - | 18 | - |
Type | ![]() | ![]() | ![]() | ||
H尺寸固定型 | H尺寸指定型 | H尺寸固定型 | H尺寸指定型 | ||
BSTEH | BSTFH | SCM435 | 46~50HRC | 32~38HRC | 无电解镀镍 |
SBTEH | SBTFH | SUS440C或同等马氏体不锈钢 | 50~55HRC | 40~45HRC | - |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|