Type | ![]() | ![]() | ![]() |
STMH | 相当于S45C | 46~50HRC | 无电解镀镍 |
SSTMH | SUS440C或同等马氏体不锈钢 | 50~55HRC | - |
调整螺丝组件 内六角孔型 | 锁紧螺丝 球头型 角座型 | 调整螺栓用固定块 侧面安装型 标准型 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
推荐型号:ANB8-40 | 推荐型号:RSM4-10.5 | 推荐型号:AJSCM8-20 |
价格说明
![]() | 型式(Type·D) | |
STMH16 |
型式 | dm6 | L | T | ||
Type | D | ||||
STMH SSTMH | 5 | 3 | +0.008 +0.002 | 5 | 5 |
5A | 7 | ||||
5B | 5 | 3 | |||
6 | 4 | +0.012 +0.004 | 6 | 5 | |
6A | 9 | ||||
6B | 6 | 3 | |||
8 | 5 | 8 | 5 | ||
8A | 12 | ||||
8B | 8 | 3 | |||
10 | 6 | 8 | 5 | ||
10A | 12 | ||||
10B | 8 | 3 | |||
12 | 8 | +0.015 +0.006 | 10 | 5 | |
12A | 15 | ||||
16 | 10 | ||||
16A | 15 | ||||
18 | 10 | 12 | |||
18A | 18 | ||||
20 | 12 | +0.018 +0.007 | 16 | ||
20A | 24 |
Type | ![]() | ![]() | ![]() |
STMH | 相当于S45C | 46~50HRC | 无电解镀镍 |
SSTMH | SUS440C或同等马氏体不锈钢 | 50~55HRC | - |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|