Type | ![]() | ![]() | ![]() | ||
T尺寸固定型 | T尺寸指定型 | T尺寸固定型 | T尺寸指定型 | ||
STEHN | STFHN | SCM435 | 46~50HRC | 32~38HRC | 无电解镀镍 |
SSTEH | SSTFH | SUS440C或同等马氏体不锈钢 | 50~55HRC | 40~45HRC | - |
型式 | ![]() | M (粗牙螺纹) | L | (C) | ||
固定型 | 指定型指定单位0.5mm | |||||
![]() | ![]() | |||||
(T尺寸固定型) STEHN SSTEH (T尺寸指定型) STFHN SSTFH | 5.5A | 3 | 2.0~10.0 | 3 | 5 | 6.4 |
5.5 | 5 | |||||
7 | 4 | 8.1 | ||||
8 | 5 | 6 | 9.2 | |||
10 | 5.0~30.0 | 6 | 11.5 | |||
10B | 8 | 9 | ||||
13 | 5 | 8 | 10 | 15 | ||
13A | 8 | |||||
13B | 12 | |||||
14 | 5 | 10 | 16.2 | |||
14A | 8 | |||||
14B | 12 | |||||
17 | 5 | 10.0~50.0 | 10 | 19.6 | ||
17A | 8 | |||||
17B | 15 | |||||
19 | 5 | 12 | 21.9 | |||
19A | 8 | |||||
19B | 18 |
Type | ![]() | ![]() | ![]() | ||
T尺寸固定型 | T尺寸指定型 | T尺寸固定型 | T尺寸指定型 | ||
STEHN | STFHN | SCM435 | 46~50HRC | 32~38HRC | 无电解镀镍 |
SSTEH | SSTFH | SUS440C或同等马氏体不锈钢 | 50~55HRC | 40~45HRC | - |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|