Type | [ M ]材质 | [ S ]表面处理 | |
粗牙螺纹 | 细牙螺纹 | ||
AJLTT | AJLSTT | 相当于 S45C | 四氧化三铁保护膜 |
AJLTTM | AJLSTTM | 无电解镀镍 | |
AJLTTS | - | SUS304 | - |
型式 | 选择H | H1 | T1 | M×螺距 | W1 | L1 | S | P | G1 | d1 | d2 | ℓ | |||||||
Type | M | 粗牙螺纹 | 细牙螺纹 | ||||||||||||||||
(粗牙螺纹) AJLTT AJLTTM AJLTTS (细牙螺纹) AJLSTT AJLSTTM | 3 | 15 | 20 | 4 | 9 | 3×0.5 | 3×0.35 | 5 | 25 | 6 | 10 | 10 | 6.5 | 3.5 | 3.5 | ||||
4 | 4×0.7 | 4×0.5 | |||||||||||||||||
5 | 15 | 20 | 6 | 12 | 5×0.8 | 5×0.5 | 8 | 32 | 8 | 10 | 15 | 8 | 4.5 | 4.5 | |||||
6 | 6×1.0 | 6×0.75 | |||||||||||||||||
8 | 25 | 30 | 35 | 10 | 22 | 8×1.25 | 8×0.75 | 10 | 44 | 10 | 16 | 20 | 11 | 6.5 | 6.5 | ||||
10 | 10×1.5 | 10×1.0 | |||||||||||||||||
12 | 12×1.75 | 12×1.0 | |||||||||||||||||
16 | 35 | 40 | 15 | 30 | 16×2.0 | 16×1.5 | 15 | 65 | 15 | 30 | 25 | 14 | 9 | 9 | |||||
20 | 20×2.5 | 20×1.5 |
Type | [ M ]材质 | [ S ]表面处理 | |
粗牙螺纹 | 细牙螺纹 | ||
AJLTT | AJLSTT | 相当于 S45C | 四氧化三铁保护膜 |
AJLTTM | AJLSTTM | 无电解镀镍 | |
AJLTTS | - | SUS304 | - |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|