H尺寸选择型 | H尺寸指定型 | ![]() | ![]() | ||
粗牙螺纹 | 细牙螺纹 | 粗牙螺纹 | 细牙螺纹 | ||
AJSN | AJSS | AJFSN | AJFFSS | SS400 | 四氧化三铁保护膜 |
AJSNM | AJSSM | AJFSNM | AJFSSM | 无电解镀镍 | |
AJSNS | AJSSS | AJFSNS | AJFSSS | SUS304 | - |
智能手机 | 电子电器 | 锂电池 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
汽车 | 机器人 | 医疗 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
轴承座组件 带扣环单轴承型 | 导向轴支座 T型 开口型 | 支柱固定夹 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
代表型号:BGRAB6000ZZ | 代表型号:SHSTM8-25 | 代表型号:KDST20 |
价格说明
型式 | ![]() | H1 | T | M×螺距 | L | P1 | d1 | d2 | ℓ1 | N | |||||||||
![]() | ![]() | 选择型 | 指定型 指定单位1mm | 粗牙螺纹 | 细牙螺纹 | ||||||||||||||
(H尺寸选择型) AJSN (粗牙螺纹) AJSNM AJSNS AJSS (细牙螺纹) AJSSM AJSSS | (H尺寸指定型) AJFSN AJFSNM AJFSNS AJFFSS AJFSSM AJFSSS | 3 | 10 | 15 | 10~20 | 10 | 10 | 3×0.5 | 3×0.35 | 32 | 20 | 8 | 4.5 | 4.5 | M5 | ||||
4 | 10 | 15 | 10~20 | 4×0.7 | 4×0.5 | ||||||||||||||
5 | 10 | 15 | 10~20 | 5×0.8 | 5×0.5 | ||||||||||||||
6 | 15 | 20 | 25 | 30 | 15~35 | 6×1.0 | 6×0.75 | ||||||||||||
8 | 15 | 20 | 25 | 30 | 15~35 | 15 | 16 | 8×1.25 | 8×0.75 | 44 (50) | 28 | 11 | 6.5 | 6.5 | M8 | ||||
10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 15~35 | 10×1.5 | 10×1.0 | ||||||||||||
12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 15~35 | 12×1.75 | 12×1.0 | ||||||||||||
16 | 20 | 25 | 30 | 40 | 20~50 | 20 | 22 | 16×2.0 | 16×1.5 | 60 (65) | 42 | 14 | 9 | 9 | M10 | ||||
20 | 20 | 25 | 30 | 40 | 20~50 | 20×2.5 | 20×1.5 |
H尺寸选择型 | H尺寸指定型 | ![]() | ![]() | ||
粗牙螺纹 | 细牙螺纹 | 粗牙螺纹 | 细牙螺纹 | ||
AJSN | AJSS | AJFSN | AJFFSS | SS400 | 四氧化三铁保护膜 |
AJSNM | AJSSM | AJFSNM | AJFSSM | 无电解镀镍 | |
AJSNS | AJSSS | AJFSNS | AJFSSS | SUS304 | - |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|