Type | ![]() | ![]() | ||
H尺寸选择型 | H尺寸指定型 | |||
粗牙螺纹 | 粗牙螺纹 | 细牙螺纹 | ||
TSB | TSBB | TSBSB | 一般结构用 钢或碳素钢 | 四氧化三铁保护膜 |
TSE | TSBE | TSBSE | 无电解镀镍 | |
- | TSBS | TSBSS | SUS304 | - |
智能手机 | 电子电器 | 锂电池 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
汽车 | 机器人 | 医疗 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
轴承座组件 带扣环单轴承型 | 导向轴支座 T型 开口型 | 支柱固定夹 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
代表型号:BGRAB6000ZZ | 代表型号:SHSTM8-25 | 代表型号:KDST20 |
型式 | H | H1 | T | M×螺距 | L | P1 | d1 | d2 | ℓ1 | |||||
Type | M | 选择型 | 指定型 单位1mm | 粗牙螺纹 | 细牙螺纹 | |||||||||
(粗牙螺纹) | (H尺寸选择型) TSB TSE | (H尺寸指定型) TSBB TSBE TSBS | 3 | - | 3~20 | 3 | 7 | 3×0.5 | 3×0.35 | 21 | 13 | 6 | 3.5 | 3.5 |
4 | 5 6 | 4~20 | 4 | 4×0.7 | 4×0.5 | |||||||||
5 | 5 6 7 8 10 | 4~20 | 9 | 5×0.8 | 5×0.5 | 30 | 19 | 8 | 4.5 | 4.5 | ||||
6 | 5 6 7 8 10 | 5~20 | 5 | 6×1.0 | 6×0.75 | |||||||||
(细牙螺纹) | TSBSB TSBSE TSBSS | 8 | 6 7 8 10 | 6~20 | 6 | 8×1.25 | 8×0.75 | |||||||
10 | 8 10 | 7~20 | 7 | 12 | 10×1.5 | 10×1.0 | 40 | 25.2 | 9.5 | 5.5 | 5.5 | |||
12 | - | 8~20 | 8 | 12×1.75 | 12×1.0 |
Type | ![]() | ![]() | ||
H尺寸选择型 | H尺寸指定型 | |||
粗牙螺纹 | 粗牙螺纹 | 细牙螺纹 | ||
TSB | TSBB | TSBSB | 一般结构用钢 或碳素钢 | 四氧化三铁保护膜 |
TSE | TSBE | TSBSE | 无电解镀镍 | |
- | TSBS | TSBSS | SUS304 | - |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|