Type | [ M ]材质 | [ S ]表面处理 | |
粗牙螺纹 | 细牙螺纹 | ||
TABB | - | SS400 | 四氧化三铁保护膜 |
TABE | TABSE | 无电解镀镍 | |
TABS | - | SUS304 | - |
型式 | - | H |
TSBB3 TABSE5 | - - | 7 10 |
型式 | H 指定单位1mm | H1 | T | M×螺距 | L | P1 | d1 | ℓ1 | N | |||
Type | M | 粗牙螺纹 | 细牙螺纹 | |||||||||
(粗牙螺纹) TABB TABE TABS | (细牙螺纹 ) TABSE | 3 | 5~20 | 3 | 10 | 3×0.5 | 3×0.35 | 20 | 13 | 6 | 3.5 | M4 |
4 | 5~20 | 4 | 4×0.7 | 4×0.5 | ||||||||
5 | 5~20 | 5×0.8 | 5×0.5 | 30 | 19 | 8 | 4.5 | M5 | ||||
6 | 5~20 | 5 | 6×1.0 | 6×0.75 | ||||||||
8 | 6~20 | 6 | 8×1.25 | 8×0.75 | ||||||||
10 | 7~20 | 7 | 12 | 10×1.5 | 10×1.0 | 40 | 25.2 | 9.5 | 5.5 | M6 | ||
12 | 8~20 | 8 | 12×1.75 | 12×1.0 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|