Type | [ M ]材质 | [ S ]表面处理 | |
粗牙螺纹 | 细牙螺纹 | ||
PAFNB | PAFSB | SS400 | 四氧化三铁保护膜 |
PAFNE | - | 无电解镀镍 | |
PAFNS | PAFSS | SUS303 | - |
型式 | - | L |
PAFNB4 PABNE6 | - - | 15 30 |
型式 | L选择 | L1 | M×螺距 | d1 | d2 | t | B | (C) | |||||||||
Type | M | 粗牙螺纹 | 细牙螺纹 | ||||||||||||||
(粗牙螺纹) PAFNB PAFNE PAFNS | (细牙螺纹) PAFSB PAFSS [ ! ]M3没有细牙螺纹 | 3 | 10 | 15 | 20 | 4 | 3×0.5 | - | 6.5 | 3.5 | 3 | 13 | 15 | ||||
4 | 15 | 20 | 25 | 5 | 4×0.7 | 4×0.5 | 8 | 4.5 | 3 | 14 | 16.2 | ||||||
5 | 15 | 20 | 25 | 30 | 6 | 5×0.8 | 5×0.5 | 9.5 | 5.5 | 5 | 17 | 19.6 | |||||
6 | 20 | 25 | 30 | 35 | 7 | 6×1.0 | 6×0.75 | 11 | 6.5 | 5 | 19 | 21.9 | |||||
8 | 20 | 25 | 30 | 35 | 9 | 8×1.25 | 8×0.75 | 14 | 8.5 | 5 | 24 | 27.7 | |||||
10 | 25 | 30 | 35 | 40 | 10 | 10×1.5 | 10×1.0 | 17 | 10.5 | 5 | 30 | 34.6 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|