止动螺栓 | Type | ![]() | ![]() | ![]() | M | L | |
普通型 | 内六角孔型 | ||||||
细牙螺纹 | STRCB | STRCC | SCM435 | 40~45HRC | 四氧化三铁保护膜 | 3~12 | 10~80 |
STRCN | STRNCC | 无电解镀镍 | |||||
SSTRCB | SSTRCC | SUS410 | - | ||||
粗牙螺纹 | STRB | STRC | SCM435 | 四氧化三铁保护膜 | |||
STRN | STRNC | 无电解镀镍 | |||||
SSTRB | SSTRC | SUS410 | - |
电子电器 | 智能手机 | 医疗 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
机器人 | 半导体 | 锂电池 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
【经济型】线性导向轴 | 带法兰直线轴承 标准型 | 六角形支柱 两端内螺纹型 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
代表型号:CPSFJT20-325-M8 | 代表型号:LHIFR20 | 代表型号:LSBRK13-100 | ||
优点:经济型产品,最快1天发货 | 优点:高品质,低价格,短交期 | 优点:安装方便,适合狭小空间。 |
型式 | ![]() 指定 单位5mm | M | B | (C) | H | (ℓ) | (r) | ℓ1 | B1 | |||||
![]() | ![]() | 粗牙螺纹 | 细牙螺纹 | |||||||||||
标准型 | 内六角孔型 | *3 | 10~30 | 3×0.5 | - | 5.5 | 6.4 | 2 | 1 | 0.1 | - | - | ||
4 | 15~60 | 4×0.7 | 4×0.5 | 7 | 8.1 | 2.8 | 2.1 | 0.2 | 2.2 | 2 | ||||
(细牙螺纹) STRCB STRCN SSTRCB | (粗牙螺纹) STRB STRN SSTRB | (细牙螺纹) STRCC STRNCC SSTRCC | (粗牙螺纹) STRC STRNC SSTRC | 5 | 15~60 | 5×0.8 | 5×0.5 | 8 | 9.2 | 3.5 | 2.4 | 2.8 | 2.5 | |
6 | 20~60 | 6×1.0 | 6×0.75 | 10 | 11.5 | 4 | 3 | 0.3 | 3 | 3 | ||||
8 | 25~60 | 8×1.25 | 8×0.75 | 13 | 15.0 | 5.5 | 3.7 | 0.4 | 4 | 4 | ||||
10 | 30~70 | 10×1.5 | 10×1.0 | 17 | 19.6 | 7 | 4.5 | 0.5 | 5 | 5 | ||||
12 | 35~80 | 12×1.75 | 12×1.0 | 19 | 21.9 | 8 | 5.2 | 6 | 6 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|