定位螺栓 | ![]() | M | L | ||||||
头部R型 | 内六角螺栓 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
头部R型 | |||||||||
细牙螺纹 | STCB | - | S45C | 45HRC~ | 四氧化三铁保护膜 | SS400 | 光泽镀锌 | 4~16 | 10~80 |
STCBM | STCCM | 无电解镀镍 | 铬酸盐光泽处理 | ||||||
SSTCB | SSTCC | SUS440C | 45HRC~ | - | 相当于SUS304 | - | |||
粗牙螺纹 | STBB | STBC | S45C | 45HRC~ | 四氧化三铁保护膜 | SS400 | 光泽镀锌(*1) | ||
STBBM | STBCM | 无电解镀镍 | 铬酸盐光泽处理 | ||||||
STBBS | - | SUS304 | - | - | 相当于SUS304 | - | |||
SSTBB | SSTBC | SUS440C | 45HRC~ | - |
图示 | 详细说明 |
![]() | 由于采用前端圆头(SR)形状,可以吸收因螺纹加工倾斜而引起的偏心。因此,仅有1点也可作为支撑定位。 |
![]() | 由于前端实施高频淬火,即便在定位的碰撞过程中,反复使用,也很少发生磨损。 |
![]() | 在工件的一面同时使用两根调整螺栓,可简易实现侧面的定位。 |
![]() | 调整螺丝前端实施淬火处理,如果在定位过程中需要避免损伤工件时,推荐与止动销配套使用。 |
电子电器 | 智能手机 | 医疗 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
机器人 | 半导体 | 锂电池 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
【经济型】线性导向轴 | 带法兰直线轴承 标准型 | 六角形支柱 两端内螺纹型 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
代表型号:CPSFJT20-325-M8 | 代表型号:LHIFR20 | 代表型号:LSBRK13-100 | ||
优点:经济型产品,最快1天发货 | 优点:高品质,低价格,短交期 | 优点:安装方便,适合狭小空间。 |
价格说明
型式 | L选择 | M×螺距 | H | SR2 | (r) | (ℓ1) | (ℓ2) | B1 | B | (C) | |||||||||||||||||||||
Type | M | STCB・STBB | STCBM・SSTCB・STBBM STBBS・SSTBB | STCCM・SSTCC・STBC STBCM・SSTBC | 细牙螺纹 | 粗牙螺纹 | |||||||||||||||||||||||||
头部R型 (细牙螺纹) STCB STCBM SSTCB (粗牙螺纹) STBB STBBM STBBS SSTBB | 内六角螺栓 头部R型 (细牙螺纹) STCCM SSTCC (粗牙螺纹) STBC STBCM SSTBC | 4 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 20 | 4×0.5 | 4×0.7 | 2.8 | 8 | 0.2 | 2.1 | 2.2 | 2 | 7 | 8.1 | |||||||||||
5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 20 | 5×0.5 | 5×0.8 | 3.5 | 2.4 | 2.8 | 2.5 | 8 | 9.2 | ||||||||||||||
6 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 6×0.75 | 6×1.0 | 4 | 10 | 0.3 | 3.0 | 3 | 3 | 10 | 11.5 | |||||||||
8 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 8×0.75 | 8×1.25 | 5.5 | 12 | 0.4 | 3.7 | 4 | 4 | 13 | 15.0 | ||||||
10 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 10×1.0 | 10×1.5 | 7 | 16 | 0.5 | 4.5 | 5 | 5 | 17 | 19.6 | |||||||||
12 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 12×1.0 | 12×1.75 | 8 | 20 | 5.2 | 6 | 6 | 19 | 21.9 | ||||||||||
16 | 50 | 60 | 70 | 80 | - | 16×1.5 | 16×2.0 | 10 | 25 | 0.6 | 6 | - | - | 24 | 27.7 |
定位螺栓 | ![]() | M | L | ||||||
头部R型 | 内六角螺栓 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
头部R型 | |||||||||
细牙螺纹 | STCB | - | S45C | 45HRC~ | 四氧化三铁保护膜 | SS400 | 光泽镀锌 | 4~16 | 10~80 |
STCBM | STCCM | 无电解镀镍 | 铬酸盐光泽处理 | ||||||
SSTCB | SSTCC | SUS440C | 45HRC~ | - | 相当于SUS304 | - | |||
粗牙螺纹 | STBB | STBC | S45C | 45HRC~ | 四氧化三铁保护膜 | SS400 | 光泽镀锌(*1) | ||
STBBM | STBCM | 无电解镀镍 | 铬酸盐光泽处理 | ||||||
STBBS | - | SUS304 | - | - | 相当于SUS304 | - | |||
SSTBB | SSTBC | SUS440C | 45HRC~ | - |
M | T (粗牙螺纹) | T1 (细牙螺纹) |
4 | 3.2 | 4 |
5 | 4 | |
6 | 5 | |
8 | 6.5 | 5 |
10 | 8 | 6 |
12 | 10 | |
16 | 13 | 8 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|