定位螺栓 螺纹前端R型
商品
评价
详情
  • 定位螺栓 螺纹前端R型
  • 定位螺栓 螺纹前端R型
  • 定位螺栓 螺纹前端R型
  • 定位螺栓 螺纹前端R型
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

定位螺栓 螺纹前端R型

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ

产品概述
螺丝前端带有圆头(SR)形状并进行高频淬火处理,主要用于对工件进行位置调整。
产品特点
特点1:可通过调整螺丝来对工件进行微量的位置调整,从而起到精确定位的作用。
特点2:由于前端实施高频淬火(HRC50 左右),降低了与工件接触而产生的磨损。
特点3:由于前端圆头形状(SR)以点接触方式与工件接触,与平端螺栓不同,可吸收螺纹孔倾斜。
特点4:螺距有粗牙,细牙两种可供选择。需要进行细微的调整时,请选择细牙。
特点5:附带有用于固定螺丝的螺帽。因此,订购调整螺丝组件后即可固定。
尺寸图
misumi stca米思米定位螺栓 螺纹前端R型尺寸规格图
规格概述
・材质表
定位螺栓 附件(一个螺帽)ML
 螺丝前端
R型
相当材质 硬度 表面处理 材质 表面处理
细牙螺纹STCAS45C45HRC~四氧化三铁保护膜SS400光泽镀锌4~1615~80
STCAM无电解镀镍铬酸盐光泽处理
SSTCASUS440C45HRC~-相当于SUS304-
粗牙螺纹STBAS45C45HRC~四氧化三铁保护膜SS400光泽镀锌
STBAM无电解镀镍铬酸盐光泽处理
STBASSUS304--相当于SUS304-
SSTBASUS440C45HRC~-
“”型号调整螺丝不符合RoSH 不符合RoHS
“”不锈钢淬火型(相当于SUS440C)可能会因淬火而发生变色。
硬度:前端部淬火硬度
如对防锈有要求,请优先选择镀硬铬,无电解镀镍表面处理或者不锈钢SUS3系材质的产品。防锈方法请参考此处
使用方法
图示详细说明
misumi 米思米R型调整螺丝调节螺栓使用方法大全由于采用前端圆头(SR)形状,可以吸收因螺纹加工倾斜而引起的偏心。因此,仅有1点也可作为支撑定位。
misumi 米思米R型调整螺丝调节螺栓使用方法大全由于前端实施高频淬火,即便在定位的碰撞过程中,反复使用,也很少发生磨损。
misumi 米思米R型调整螺丝调节螺栓使用方法大全在工件的一面同时使用两根调整螺栓,可简易实现侧面的定位。
misumi 米思米R型调整螺丝调节螺栓使用方法大全调整螺丝前端实施淬火处理,如果在定位过程中需要避免损伤工件时,推荐与止动销配套使用。
使用案例
misumi  米思米R型调整螺丝调节螺栓 使用案例大全机构名称:
基于板簧的微调机构

机构功能:
在调整工件外观检查的检查范围时,可进行横向
微调,无需变更横向外形尺寸。

调整螺丝的作用:
通过调整螺丝拧紧后的微量移动来挤出板簧,从而
使滑动轴微量移动。

了解详情,请点击inCADLibrary案例库
相关行业
电子电器智能手机医疗
misumi米思米R型调整螺丝定位螺栓 电子电器行业用misumi米思米R型调整螺丝调整螺丝组件 智能手机行业用misumi米思米R型调整螺丝调整丝 医疗行业用
机器人半导体锂电池
misumi米思米R型调整螺丝内六角型调整螺丝 机器人用misumi米思米R型调整螺丝调整螺丝组件 半导体用misumi米思米R型调整螺丝Adjusting Stopper Screws 锂电池用
注意事项
①如对防锈有要求,请优先选择无电解镀镍表面处理或者不锈钢材质的产品。
 表面处理和防锈方法请参考技术参数
②不锈钢淬火型(相当于SUS440C)可能会因淬火而发生变色。
③规格表中标示的硬度仅为螺丝前端部淬火硬度。
④附件带有1个螺帽,可配套使用。
⑤SUS304材质的产品(型式:STBBS)前端部未做淬火,无硬度。
相关文件
金属材料及表面处理的防锈性能请参考防锈技术页面
螺纹规格表请参考螺纹规格表
螺栓适用的紧固扭矩请参考螺栓紧固扭矩表
螺栓的强度请参考螺栓强度表
相关产品
【经济型】线性导向轴 带法兰直线轴承 标准型 六角形支柱 两端内螺纹型
misumi米思米R型调整螺丝调整螺栓 光轴导向轴配合用 misumi米思米R型调整螺丝调节螺丝 六角棒支柱配合用 misumi米思米R型调整螺丝调节螺栓 直线轴承配合用
代表型号:CPSFJT20-325-M8 代表型号:LHIFR20 代表型号:LSBRK13-100
优点:经济型产品,最快1天发货 优点:高品质,低价格,短交期 优点:安装方便,适合狭小空间。

价格说明

1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。
尺寸图
misumi stca米思米定位螺栓 螺纹前端R型尺寸规格图
规格表
型式L选择M×螺距T
(粗牙螺纹)
T1
(细牙螺纹)
B(C)H(ℓ1)(r)ZdSR1
TypeMSTCA・STBASTCAM・SSTCA・STBAM
STBAS・SSTBA
细牙螺纹粗牙螺纹
(细牙螺纹)
STCA
STCAM
SSTCA

(粗牙螺纹)
STBA
STBAM
STBAS
SSTBA
4152025303540    20       4×0.54×0.73.2478.12.82.10.2323
515202530354050   20       5×0.55×0.8489.23.52.434
615202530354050   2025304050   6×0.756×1.051011.543.00.33.54.5
815202530354050607080 2530405060  8×0.758×1.256.551315.05.53.70.4565
10   30354050607080  3040506070 10×1.010×1.5861719.674.50.55.57
12   30354050607080   405060708012×1.012×1.75101921.985.2798
16      50607080-16×1.516×2.01382427.71060.691210
材质规格
定位螺栓 附件(一个螺帽)ML
 螺丝前端
R型
相当材质 硬度 表面处理 材质 表面处理
细牙螺纹STCAS45C45HRC~四氧化三铁保护膜SS400光泽镀锌4~1615~80
STCAM无电解镀镍铬酸盐光泽处理
SSTCASUS440C45HRC~-相当于SUS304-
粗牙螺纹STBAS45C45HRC~四氧化三铁保护膜SS400光泽镀锌
STBAM无电解镀镍铬酸盐光泽处理
STBASSUS304--相当于SUS304-
SSTBASUS440C45HRC~-
“”型号调整螺丝不符合RoSH 不符合RoHS
“”不锈钢淬火型(相当于SUS440C)可能会因淬火而发生变色。
硬度:前端部淬火硬度
如对防锈有要求,请优先选择镀硬铬,无电解镀镍表面处理或者不锈钢SUS3系材质的产品。防锈方法请参考此处
关于此商品的常见问题 (FAQ)
调整螺丝的具体用途?
主要用于对工件进行位置调整。
调整螺丝类产品都有哪些种类?
根据拧紧方式不同,主要可分为内六角孔型、带扳手槽型、内六角孔扳手槽型以及六角螺栓型等多种类型。
调整螺丝的螺帽都是配套附带还是需要另外购买的?
配套附带有1个螺帽,不需要另外购买。
螺纹部是否有硬度?
只针对前端部进行淬火处理,因此只保证前端圆头形状有硬度,螺纹部无硬度。
调整螺丝一般与米思米销售的哪些零部件配套使用?
建议与螺帽、调整螺丝块、止动销等配套使用。
调整螺丝有哪些材质以及表面处理?
材质有S45C、SUS304、SUS440C,针对于碳素钢材质的表面处理有无电解镀镍和无电解镀镍。