螺纹类型 | Type | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | M选择 | L选择 | |
![]() | ![]() | |||||||
细牙螺纹 | ANH | SCM435 | 40~45HRC | 光泽镀锌 | SS400 | 铬酸盐光泽处理 | 3~20 | 15~120 |
SANH | SUS410 | 40~45HRC | - | 相当于SUS304 | - | |||
粗牙螺纹 | ANHN | SCM435 | 40~45HRC | 光泽镀锌 | SS400 | 铬酸盐光泽处理 | ||
ANHNS | SUS304 | - | - | 相当于SUS304 | - | |||
SANHN | SUS410 | 40~45HRC | - |
图示 | 详细说明 |
![]() | 由于采用前端圆头(SR)形状,可以吸收因螺纹加工倾斜而引起的偏心。因此,仅有1点也可作为支撑定位。 |
![]() | 由于前端实施高频淬火,即便在定位的碰撞过程中,反复使用,也很少发生磨损。 |
![]() | 在工件的一面同时使用两根调整螺栓,可简易实现侧面的定位。 |
![]() | 调整螺丝前端实施淬火处理,如果在定位过程中需要避免损伤工件时,推荐与止动销配套使用。 |
电子电器 | 智能手机 | 医疗 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
机器人 | 半导体 | 锂电池 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
【经济型】线性导向轴 | 带法兰直线轴承 标准型 | 六角形支柱 两端内螺纹型 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
代表型号:CPSFJT20-325-M8 | 代表型号:LHIFR20 | 代表型号:LSBRK13-100 | ||
优点:经济型产品,最快1天发货 | 优点:高品质,低价格,短交期 | 优点:安装方便,适合狭小空间。 |
价格说明
型式 | L选择 | M×螺距 | T | B | (C) | B1 | H | ℓ | (ℓ1) max. | SR | |||||||||||||||
Type | M | 细牙螺纹 | 粗牙螺纹 | 细牙螺纹 | 粗牙螺纹 | ||||||||||||||||||||
(细牙螺纹) ANH SANH (粗牙螺纹) ANHN ANHNS SANHN ![]() | 3 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | - | 3×0.5 | - | 2.4 | 5.5 | 6.4 | 1.5 | 2 | 0.7 | 3 | 3 | |||||||
4 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 4×0.5 | 4×0.7 | 4 | 3.2 | 7 | 8.1 | 2.5 | 2.8 | 1.3 | 3 | 4 | |||||
5 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 5×0.5 | 5×0.8 | 4 | 8 | 9.2 | 3 | 3.5 | 2 | 3 | 5 | ||||||
6 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 6×0.75 | 6×1.0 | 5 | 10 | 11.5 | 4 | 4 | 2.5 | 5 | 6 | |||||||
8 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 8×0.75 | 8×1.25 | 5 | 6.5 | 13 | 15 | 5 | 5.5 | 3 | 5 | 8 | |||||||
10 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 10×1.0 | 10×1.5 | 6 | 8 | 17 | 19.6 | 6 | 7 | 4 | 5 | 10 | |||||||
12 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | 12×1.0 | 12×1.75 | 10 | 19 | 21.9 | 8 | 8 | 5 | 10 | 12 | ||||||||
16 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 | 16×1.5 | 16×2.0 | 8 | 13 | 24 | 27.7 | 10 | 10 | 6 | 10 | 16 | |||||||
20 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 | 120 | 20×1.5 | 20×2.5 | 10 | 16 | 30 | 34.6 | 14 | 13 | 7.4 | 10 | 20 |
螺纹类型 | Type | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | M选择 | L选择 | |
![]() | ![]() | |||||||
细牙螺纹 | ANH | SCM435 | 40~45HRC | 光泽镀锌 | SS400 | 铬酸盐光泽处理 | 3~20 | 15~120 |
SANH | SUS410 | 40~45HRC | - | 相当于SUS304 | - | |||
粗牙螺纹 | ANHN | SCM435 | 40~45HRC | 光泽镀锌 | SS400 | 铬酸盐光泽处理 | ||
ANHNS | SUS304 | - | - | 相当于SUS304 | - | |||
SANHN | SUS410 | 40~45HRC | - |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|