调整螺丝 | Type | ![]() | ![]() | ![]() ![]() | ![]() | M | L | |
![]() | ![]() | |||||||
细牙螺纹 | ANKSB | SCM435 | 40~45HRC | 四氧化三铁保护膜 | SS400 | 铬酸盐光泽处理 | 3~12 | 15~80 |
ANKSM | 无电解镀镍 | |||||||
ANKSS | SUS410 | - | 相当于SUS304 | - | ||||
粗牙螺纹 | ANKB | SCM435 | 四氧化三铁保护膜 | SS400 | 铬酸盐光泽处理 | |||
ANKM | 无电解镀镍 | |||||||
ANKS | SUS410 | - | 相当于SUS304 | - |
图示 | 用途 |
![]() | 用于工件的位置调整 |
![]() | 用于摄像头的调焦等 |
电子电器 | 智能手机 | 医疗 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
机器人 | 半导体 | 锂电池 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
【经济型】线性导向轴 | 带法兰直线轴承 标准型 | 六角形支柱 两端内螺纹型 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
代表型号:CPSFJT20-325-M8 | 代表型号:LHIFR20 | 代表型号:LSBRK13-100 | ||
优点:经济型产品,最快1天发货 | 优点:高品质,低价格,短交期 | 优点:安装方便,适合狭小空间。 |
价格说明
型式 | ![]() | M×螺距 | B1 | B2 | A | ℓ | ℓ1 | SR | B | (C) | T | ||||||||||
![]() | ![]() | 细牙螺纹 | 粗牙螺纹 | ||||||||||||||||||
(细牙螺纹) ANKSB ANKSM ANKSS | (粗牙螺纹) ANKB ANKM ANKS | 3 | 15 | 20 | 25 | 3×0.35 | 3×0.5 | 10 | 2 | 7 | 2 | 1.6 | 3 | 5.5 | 6.4 | 2.4 | |||||
4 | 15 | 20 | 25 | 4×0.5 | 4×0.7 | 10 | 2.5 | 7 | 2.5 | 1.6 | 4 | 7 | 8.1 | 3.2 | |||||||
5 | 20 | 25 | 30 | 40 | 5×0.5 | 5×0.8 | 15 | 3 | 15 | 3 | 2 | 5 | 8 | 9.2 | 4 | ||||||
6 | 20 | 25 | 30 | 40 | 6×0.75 | 6×1.0 | 15 | 4 | 15 | 4 | 2 | 6 | 10 | 11.5 | 5 | ||||||
8 | 30 | 40 | 50 | 60 | 8×0.75 | 8×1.25 | 15 | 5 | 15 | 5 | 2.5 | 8 | 13 | 15 | 6.5 | ||||||
10 | 30 | 40 | 50 | 60 | 10×1.0 | 10×1.5 | 20 | 6 | 25 | 5 | 3 | 10 | 17 | 19.6 | 8 | ||||||
12 | 40 | 50 | 60 | 80 | 12×1.0 | 12×1.75 | 20 | 8 | 25 | 6 | 3 | 12 | 19 | 21.9 | 10 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|