![]() | ![]() |
调整螺丝 | 内六角孔型 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | M | L选择 | ||
L尺寸选择型 | L尺寸指定型 | ![]() | ![]() | ||||||
细牙螺纹 | ANBM | - | S45C | 45~50HRC | 无电解镀镍 | SS400 | 铬酸盐光泽处理 | 3~12 | 15~70 |
ANB | ANFB | 铬酸盐光泽处理 | 3~20 | 10~120 | |||||
ANBH | ANFBH | SCM435 | 50HRC~ | 3~20 | 20~120 | ||||
ANBS | ANFBS | SUS304 | - | - | 相当于SUS304 | - | 3~20 | 10~120 | |
SANB | SANFB | SUS420J2 | 45HRC~ | - | |||||
粗牙螺纹 | ANBNM | - | S45C | 45~50HRC | 无电解镀镍 | SS400 | 铬酸盐光泽处理 | 3~12 | 15~70 |
ANBN | ANFBN | 铬酸盐光泽处理 | 3~20 | 10~120 | |||||
ANBNH | ANFBNH | SCM435 | 50HRC~ | 3~20 | 20~120 | ||||
ANBNS | ANFBNS | SUS304 | - | - | 相当于SUS304 | - | 3~20 | 10~120 | |
SANBN | SANFBN | SUS420J2 | 45HRC~ | - |
图示 | 详细说明 |
![]() | 由于采用前端圆头(SR)形状,可以吸收因螺纹加工倾斜而引起的偏心。因此,仅有1点也可作为支撑定位。 |
![]() | 由于前端实施高频淬火,即便在定位的碰撞过程中,反复使用,也很少发生磨损。 |
![]() | 在工件的一面同时使用两根调整螺栓,可简易实现侧面的定位。 |
![]() | 调整螺丝前端实施淬火处理,如果在定位过程中需要避免损伤工件时,推荐与止动销配套使用。 |
电子电器 | 智能手机 | 医疗 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
机器人 | 半导体 | 锂电池 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
线性导向轴 直杆型 | 六角形支柱 | 直线轴承 标准型 直柱型 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
代表型号:SFJ20-75 | 代表型号:LSBWRK10-40 | 代表型号:LMU6 |
价格说明
![]() | ![]() |
型式 | ![]() | |||||||||||||||
![]() | ![]() | |||||||||||||||
L尺寸选择型 (细牙螺纹) ANB ANBS SANB (粗牙螺纹) ANBN ANBNS SANBN | 3 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | ||||||||
4 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | ||||||
5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | ||||||
6 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | |||||||
8 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | ||||||||
10 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | |||||
12 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | ||||||
16 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 120 | |||||||
20 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 120 | ||||||||
L尺寸选择型 (细牙螺纹) ANBM (粗牙螺纹) ANBNM | 3 | 15 | 20 | 25 | ||||||||||||
4 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | ||||||||||
5 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | ||||||||||
6 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | |||||||
8 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | ||||||||
10 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | |||||||||
12 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | |||||||||||
L尺寸选择型 (细牙螺纹) ANBH (粗牙螺纹) ANBNH | 3 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | ||||||||||
4 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | ||||||||
5 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | ||||||||
6 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | ||||||||
8 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | ||||||||
10 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | |||||||||
12 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | |||||||||
16 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 | |||||||||
20 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 | 120 | |||||||||
L尺寸指定型 (细牙螺纹) ANFB ANFBH ANFBS SANFB (粗牙螺纹) ANFBN ANFBNH ANFBNS SANFBN | 3 | 10~40 (指定单位1mm) | ||||||||||||||
4 | 10~60 (指定单位1mm) | |||||||||||||||
5 | 10~60 (指定单位1mm) | |||||||||||||||
6 | 15~60 (指定单位1mm) | |||||||||||||||
8 | 15~60 (指定单位1mm) | |||||||||||||||
10 | 20~100 (指定单位1mm) | |||||||||||||||
12 | 30~100 (指定单位1mm) | |||||||||||||||
16 | 40~120 (指定单位1mm) | |||||||||||||||
20 | 40~120 (指定单位1mm) |
M | M×螺距 | B1 | ℓ | SR | B | (C) | T | |
细牙螺纹 | 粗牙螺纹 | |||||||
3 | 3×0.35 | 3×0.5 | 1.5 | 1.5 | 3 | 5.5 | 6.4 | 2.4 |
4 | 4×0.5 | 4×0.7 | 2 | 2.2 | 4 | 7 | 8.1 | 4 |
5 | 5×0.5 | 5×0.8 | 2.5 | 2.8 | 5 | 8 | 9.2 | |
6 | 6×0.75 | 6×1.0 | 3 | 3 | 6 | 10 | 11.5 | |
8 | 8×0.75 | 8×1.25 | 4 | 4 | 8 | 13 | 15 | 5 |
10 | 10×1.0 | 10×1.5 | 5 | 5 | 10 | 17 | 19.6 | 6 |
12 | 12×1.0 | 12×1.75 | 6 | 6 | 12 | 19 | 21.9 | |
16 | 16×1.5 | 16×2.0 | 8 | 7 | 16 | 24 | 27.7 | 8 |
20 | 20×1.5 | 20×2.5 | 10 | 8 | 20 | 30 | 34.6 | 10 |
调整螺丝 | 内六角孔型 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | M | L选择 | ||
L尺寸选择型 | L尺寸指定型 | ![]() | ![]() | ||||||
细牙螺纹 | ANBM | - | S45C | 45~50HRC | 无电解镀镍 | SS400 | 铬酸盐光泽处理 | 3~12 | 15~70 |
ANB | ANFB | 铬酸盐光泽处理 | 3~20 | 10~120 | |||||
ANBH | ANFBH | SCM435 | 50HRC~ | 3~20 | 20~120 | ||||
ANBS | ANFBS | SUS304 | - | - | 相当于SUS304 | - | 3~20 | 10~120 | |
SANB | SANFB | SUS420J2 | 45HRC~ | - | |||||
粗牙螺纹 | ANBNM | - | S45C | 45~50HRC | 无电解镀镍 | SS400 | 铬酸盐光泽处理 | 3~12 | 15~70 |
ANBN | ANFBN | 铬酸盐光泽处理 | 3~20 | 10~120 | |||||
ANBNH | ANFBNH | SCM435 | 50HRC~ | 3~20 | 20~120 | ||||
ANBNS | ANFBNS | SUS304 | - | - | 相当于SUS304 | - | 3~20 | 10~120 | |
SANBN | SANFBN | SUS420J2 | 45HRC~ | - |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|