调整螺丝 | 带扳手槽型 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |||||
细牙螺纹 | ANS | S45C | 45~50HRC | 铬酸盐光泽处理 | SS400 | 铬酸盐光泽处理 |
SANS | SUS420J2 | 45HRC~ | - | 相当于SUS304 | - | |
粗牙螺纹 | ANSN | S45C | 45~50HRC | 铬酸盐光泽处理 | SS400 | 铬酸盐光泽处理 |
SANSN | SUS420J2 | 45HRC~ | - | 相当于SUS304 | - |
型式 | - | L |
ANS6 SANSN10 | - - | 60 50 |
M | M×螺距 | A | ℓ1 | SR | B | (C) | T | |
细牙螺纹 | 粗牙螺纹 | |||||||
3 | 3×0.35 | 3×0.5 | 2.5 | 4 | 3 | 5.5 | 6.4 | 2.4 |
4 | 4×0.5 | 4×0.7 | 3 | 4 | 7 | 8.1 | 4 | |
5 | 5×0.5 | 5×0.8 | 4 | 5 | 8 | 9.2 | ||
6 | 6×0.75 | 6×1.0 | 5 | 5 | 6 | 10 | 11.5 | |
8 | 8×0.75 | 8×1.25 | 6 | 6 | 8 | 13 | 15 | 5 |
10 | 10×1.0 | 10×1.5 | 8 | 8 | 10 | 17 | 19.6 | 6 |
12 | 12×1.0 | 12×1.75 | 10 | 10 | 12 | 19 | 21.9 | |
16 | 16×1.5 | 16×2.0 | 14 | 14 | 16 | 24 | 27.7 | 8 |
20 | 20×1.5 | 20×2.5 | 17 | 17 | 20 | 30 | 34.6 | 10 |
型式 | L选择 | |||||||||||||
Type | M | |||||||||||||
(细牙螺纹) ANS SANS (粗牙螺纹) ANSN SANSN | 3 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | |||||||
4 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | |||||
5 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | |||||
6 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | ||||||
8 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | |||||||
10 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | |||||||
12 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | |||||||
16 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 | |||||||
20 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 | 120 |
智能手机 | 电子电器 | 锂电池 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
汽车 | 机器人 | 医疗 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
价格说明
型式 | L选择 | M×螺距 | A | ℓ1 | SR | B | (C) | T | ||||||||||||||
Type | M | 细牙螺纹 | 粗牙螺纹 | |||||||||||||||||||
(细牙螺纹) ANS SANS (粗牙螺纹) ANSN SANSN | 3 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 3×0.35 | 3×0.5 | 2.5 | 4 | 3 | 5.5 | 6.4 | 2.4 | |||||||
4 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 4×0.5 | 4×0.7 | 3 | 4 | 7 | 8.1 | 4 | ||||||
5 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 5×0.5 | 5×0.8 | 4 | 5 | 8 | 9.2 | |||||||
6 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 6×0.75 | 6×1.0 | 5 | 5 | 6 | 10 | 11.5 | |||||||
8 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 8×0.75 | 8×1.25 | 6 | 6 | 8 | 13 | 15 | 5 | |||||||
10 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 10×1.0 | 10×1.5 | 8 | 8 | 10 | 17 | 19.6 | 6 | |||||||
12 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | 12×1.0 | 12×1.75 | 10 | 10 | 12 | 19 | 21.9 | ||||||||
16 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 | 16×1.5 | 16×2.0 | 14 | 14 | 16 | 24 | 27.7 | 8 | |||||||
20 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 | 120 | 20×1.5 | 20×2.5 | 17 | 17 | 20 | 30 | 34.6 | 10 |
调整螺丝 | 带扳手槽型 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |||||
细牙螺纹 | ANS | S45C | 45~50HRC | 铬酸盐光泽处理 | SS400 | 铬酸盐光泽处理 |
SANS | SUS420J2 | 45HRC~ | - | 相当于SUS304 | - | |
粗牙螺纹 | ANSN | S45C | 45~50HRC | 铬酸盐光泽处理 | SS400 | 铬酸盐光泽处理 |
SANSN | SUS420J2 | 45HRC~ | - | 相当于SUS304 | - |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|