Type | ①轴承 | ②固定座 ③外圈固定盖板 | ④外圈固定盖板用安装螺栓 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
GBGCB | SUJ2 | S45C | 四氧化三铁保护膜 | SCM435 | 四氧化三铁保护膜 |
GBGC | 无电解镀镍 | SUS304 | - |
使用注意内容 | 图示及参考 |
金属材料及其表面处理的防锈性能及保养。 | 详细防锈性能及保养,请参考![]() |
轴承座组件所用轴承精度:JIS B 1514 0级。 选择配合件时,请选择负公差类商品。 | 轴承详细参数,请参考![]() |
轴承与扣环间有轴向间隙,选型时请注意。 轴向:沿圆柱体旋转中心轴的方向,即为与中心轴共同的方向。 (右图蓝色方向) 径向:垂直于轴向,即为圆柱体端面圆的半径或直径方向。 (右图红色方向) | ![]() |
带扣环型轴承座组件中的扣环无法轴向紧固,仅起到防止轴承脱落的作用。 如需轴向紧固轴承,建议使用固定环、螺帽等。 选择轴向紧固用固定环、螺帽等时,请注意避让扣环。扣环尺寸请参考 ![]() | ![]() 请参考 ![]() |
智能手机 | 电子电器 | 锂电池 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
汽车 | 机器人 | 医疗 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
带座轴承 T型 | 固定环 开口型 | 经济型轴承座组件 菱型轻量型 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
代表型号:BGHK6000ZZ-20 | 代表型号:SCS8-10 | 代表型号:C-BACA6901ZZ |
型式 | L 选择 |
d | DH7 | B | b1 | H | D2 | T | dh | *E | D1g6 | P.C.D. | d1 | d2 | H1 | T1 | |||||
Type | 轴承型号 | 容差 | 容差 | ||||||||||||||||||
GBGCB (四氧化三铁保护膜) GBGC (无电解镀镍) |
6902ZZ | 30 | 50 | 70 | 15 | 28 | + 0.021 0 |
7 | 9 | 70 | 43 | 12 | 25 | - | 45 | -0.009 -0.025 |
57 | 11 | 6.6 | 6.5 | 6 |
6002ZZ | 40 | 60 | *80 | 32 | + 0.025 0 |
9 | 11 | 75 | 48 | 28 | 18 | 50 | 62 | ||||||||
6903ZZ | 40 | 60 | *80 | 17 | 30 | + 0.021 0 |
7 | 9 | 70 | 43 | 27 | 45 | 57 | ||||||||
6003ZZ | 40 | 60 | *80 | 35 | + 0.025 0 |
10 | 12 | 75 | 48 | 31 | 50 | 62 | |||||||||
6904ZZ | 40 | 60 | 80 | 20 | 37 | 9 | 11 | 87 | 53 | 15 | 34 | - | 55 | -0.010 -0.029 |
70 | 14 | 9 | 8.5 | 7 | ||
6004ZZ | 50 | 70 | *90 | 42 | 12 | 14 | 92 | 58 | 36 | 22 | 60 | 75 | |||||||||
6005ZZ | 50 | 80 | *100 | 25 | 47 | 98 | 63 | 41 | 65 | 80 | 8 | ||||||||||
6006ZZ | 50 | 80 | *100 | 30 | 55 | + 0.030 0 |
13 | 15 | 120 | 78 | 18 | 48 | 27 | 80 | 100 | 17.5 | 11 | 10.5 | |||
6007ZZ | 70 | *100 | 35 | 62 | 14 | 16 | 126 | 84 | 55 | 86 | -0.012 -0.034 |
106 | 9 | ||||||||
6008ZZ | 70 | 100 | 40 | 68 | 15 | 17 | 140 | 92 | 20 | 60 | - | 95 | 116 |
Type | ①轴承 | ②固定座 ③外圈固定盖板 | ④外圈固定盖板用安装螺栓 | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
GBGCB | SUJ2 | S45C | 四氧化三铁保护膜 | SCM435 | 四氧化三铁保护膜 |
GBGC | 无电解镀镍 | SUS304 | - |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|