价格说明
型式 | d | D | B | r (min) | r1 (min) | 基本额定负载 | 容许转速 rpm (参考) | 扣环尺寸 | 安装尺寸 | 重量 (g) (参考) | ||||||||
Cr(动)kN | Cor(静)kN | D1 (max) | f (max) | Ds | dh (max) | R (max) | Dx (min) | Cy (max) | Cz (min) | |||||||||
(min) | (max) | |||||||||||||||||
B6900ZZNR | 10 | 22 | 6 | 0.3 | 0.3 | 2.7 | 1.27 | 31000 | 24.8 | 0.7 | 12 | 13 | 20 | 0.3 | 25.5 | 1.5 | 0.7 | 10 |
B6000ZZNR | 26 | 8 | 4.55 | 1.96 | 28000 | 28.7 | 0.84 | 12 | 13.5 | 24 | 29.4 | 1.9 | 0.9 | 19 | ||||
B6200ZZNR | 30 | 9 | 0.6 | 0.6 | 5.1 | 2.39 | 24000 | 34.7 | 1.12 | 14 | 16 | 26 | 0.6 | 35.5 | 2.9 | 1.2 | 32 | |
B6300ZZNR | 35 | 11 | 0.6 | 0.5 | 8.1 | 3.45 | 22000 | 39.7 | 16.5 | 31 | 40.5 | 2.9 | 52 | |||||
B6901ZZNR | 12 | 24 | 6 | 0.3 | 0.3 | 2.89 | 1.46 | 28000 | 26.8 | 0.7 | 15 | 22 | 0.3 | 27.5 | 1.5 | 0.7 | 11 | |
B6001ZZNR | 28 | 8 | 5.1 | 2.37 | 24000 | 30.7 | 0.84 | 16 | 26 | 31.5 | 1.9 | 0.9 | 21 | |||||
B6201ZZNR | 32 | 10 | 0.6 | 0.6 | 6.8 | 3.05 | 22000 | 36.7 | 1.12 | 16 | 17 | 28 | 0.6 | 37.5 | 2.9 | 1.2 | 37 | |
B6301ZZNR | 37 | 12 | 1 | 0.5 | 9.7 | 4.2 | 20000 | 41.3 | 1.12 | 17 | 18 | 32 | 1 | 42 | 2.9 | 60 | ||
B6902ZZNR | 15 | 28 | 7 | 0.3 | 0.3 | 4.35 | 2.26 | 23000 | 30.8 | 0.85 | 26 | 0.3 | 31.5 | 1.9 | 0.9 | 16 | ||
B6002ZZNR | 32 | 9 | 5.6 | 2.83 | 21000 | 36.7 | 1.12 | 19 | 30 | 37.5 | 2.9 | 1.2 | 31 | |||||
B6202ZZNR | 35 | 11 | 0.6 | 0.6 | 7.65 | 3.75 | 20000 | 39.7 | 1.12 | 19 | 20 | 31 | 0.6 | 40.5 | 45 | |||
B6302ZZNR | 42 | 13 | 1 | 0.5 | 11.4 | 5.45 | 17000 | 46.3 | 1.12 | 20 | 22.5 | 37 | 1 | 47 | 83 | |||
B6903ZZNR | 17 | 30 | 7 | 0.3 | 0.3 | 4.6 | 2.55 | 21000 | 32.8 | 0.85 | 19 | 20 | 28 | 0.3 | 33.5 | 1.9 | 0.9 | 17 |
B6003ZZNR | 35 | 10 | 6 | 3.25 | 19000 | 39.7 | 1.12 | 21 | 33 | 0.3 | 40.5 | 2.9 | 1.2 | 41 | ||||
B6203ZZNR | 40 | 12 | 0.6 | 0.6 | 9.55 | 4.8 | 17000 | 44.6 | 21 | 22 | 36 | 0.6 | 45.5 | 65 | ||||
B6303ZZNR | 47 | 14 | 1 | 0.5 | 13.6 | 6.65 | 15000 | 52.7 | 22 | 25.5 | 42 | 1 | 53.5 | 3.3 | 113 | |||
B6904ZZNR | 20 | 37 | 9 | 0.3 | 0.3 | 6.4 | 3.7 | 18000 | 39.8 | 0.85 | 24 | 35 | 0.3 | 40.5 | 2.3 | 0.9 | 38 | |
B6004ZZNR | 42 | 12 | 0.6 | 0.6 | 9.4 | 5 | 16000 | 46.3 | 1.12 | 24 | 25 | 38 | 0.6 | 47 | 2.9 | 1.2 | 67 | |
B6204ZZNR | 47 | 14 | 1 | 1 | 12.8 | 6.6 | 14000 | 52.7 | 25 | 27 | 42 | 1 | 53.5 | 3.3 | 104 | |||
B6304ZZNR | 52 | 15 | 1.1 | 0.5 | 15.9 | 7.9 | 14000 | 57.9 | 26.5 | 28 | 45.5 | 58.5 | 145 | |||||
B6905ZZNR | 25 | 42 | 9 | 0.3 | 0.3 | 7.05 | 4.55 | 15000 | 44.8 | 0.85 | 27 | 29 | 40 | 0.3 | 45.5 | 2.3 | 0.9 | 44 |
B6005ZZNR | 47 | 12 | 0.6 | 0.6 | 10.1 | 5.85 | 14000 | 52.7 | 1.12 | 29 | 30 | 43 | 0.6 | 53.5 | 2.9 | 1.2 | 80 | |
B6205ZZNR | 52 | 15 | 1 | 1 | 14 | 7.85 | 13000 | 57.9 | 30 | 32 | 47 | 1 | 58.5 | 3.3 | 133 | |||
B6305ZZNR | 62 | 17 | 1.1 | 0.5 | 20.6 | 11.2 | 11000 | 67.7 | 1.7 | 31.5 | 36 | 55.5 | 68.5 | 4.6 | 1.7 | 235 | ||
B6906ZZNR | 30 | 47 | 9 | 0.3 | 0.3 | 7.25 | 5 | 14000 | 49.8 | 0.85 | 32 | 34 | 45 | 0.3 | 50.5 | 2.3 | 0.9 | 52 |
B6006ZZNR | 55 | 13 | 1 | 1 | 13.2 | 8.3 | 12000 | 60.7 | 1.12 | 35 | 37 | 50 | 1 | 61.5 | 2.9 | 1.2 | 116 | |
B6206ZZNR | 62 | 16 | 19.5 | 11.3 | 11000 | 67.7 | 1.7 | 39 | 57 | 68.5 | 4.6 | 1.7 | 199 | |||||
B6306ZZNR | 72 | 19 | 1.1 | 0.5 | 26.7 | 15 | 9500 | 78.6 | 36.5 | 42.5 | 65.5 | 80 | 345 | |||||
B6907ZZNR | 35 | 55 | 10 | 0.6 | 10.6 | 7.25 | 12000 | 57.8 | 0.85 | 39 | 39 | 51 | 0.6 | 58.5 | 2.3 | 0.9 | 75 | |
B6007ZZNR | 62 | 14 | 1 | 16 | 10.3 | 10000 | 67.7 | 1.7 | 40 | 41.5 | 57 | 1 | 68.5 | 3.4 | 1.7 | 151 | ||
B6207ZZNR | 72 | 17 | 1.1 | 25.7 | 15.3 | 9500 | 78.6 | 41.5 | 44.5 | 65.5 | 80 | 4.6 | 284 | |||||
B6908ZZNR | 40 | 62 | 12 | 0.6 | 13.7 | 10 | 11000 | 64.8 | 0.85 | 44 | 46 | 58 | 0.6 | 65.5 | 2.3 | 0.9 | 112 | |
B6008ZZNR | 68 | 15 | 1 | 16.8 | 11.5 | 9200 | 74.6 | 1.7 | 45 | 47.5 | 63 | 1 | 76 | 3.8 | 1.7 | 190 | ||
B6208ZZNR | 80 | 18 | 1.1 | 29.1 | 17.9 | 8500 | 86.6 | 46.5 | 50.5 | 73.5 | 88 | 4.6 | 366 | |||||
B6009ZZNR | 45 | 75 | 16 | 1 | 20.9 | 15.2 | 9000 | 81.6 | 50 | 53.5 | 70 | 83 | 3.8 | 241 | ||||
B6209ZZNR | 85 | 19 | 1.1 | 31.5 | 20.4 | 7500 | 91.6 | 51.5 | 55.5 | 78.5 | 93 | 4.6 | 420 | |||||
B6010ZZNR | 50 | 80 | 16 | 1 | 21.8 | 16.6 | 8500 | 86.6 | 55 | 58.5 | 75 | 88 | 3.8 | 261 | ||||
B6210ZZNR | 90 | 20 | 1.1 | 35 | 23.2 | 7100 | 96.5 | 2.46 | 56.5 | 60 | 83.5 | 98 | 5.4 | 2.5 | 459 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|