内螺纹型 | ![]() | ![]() | ![]() |
圆型 | |||
FEPG | 相当于9CrWMn(SKS3) | - | 淬火硬度 60~63HRC |
GFEPG | 相当于9CrWMn(SKS3) | 镀硬铬 | 淬火硬度 50~55HRC |
SFEPG | SUS304 | - | - |
HFEPG | SUS304 | 镀硬铬 | 镀层硬度750HV~ |
- | 相当于9Cr18(SUS440C) | - | 淬火硬度 50~55HRC |
锂电池 | 半导体 | 医疗 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
智能手机 | 电子电器 | 机器人 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
夹具衬套 自由指定薄壁型 直柱型 | 夹具衬套 带肩自由指定型 薄壁型 | 定位销用衬套 腰形孔型 肩型 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
代表型号:JBAUF10-P7.31-L8.5 | 代表型号:JBHUFM25-P15.61-L20.0 | 代表型号:JBPE10-P6.8-W4.82-L15 | ||
优点:常规形状使用广泛 | 优点:适合高度位置难以调整情况 | 优点:可吸收间隙误差 |
型式 | ![]() 指定 单位0.01mm | ![]() 指定 单位1mm | ![]() 指定 单位0.1mm | ![]() 指定 单位0.1mm | H | M (粗牙螺纹) | |
![]() | ![]() | ||||||
(圆型) FEPG GFEPG SFEPG HFEPG | 6 | 4.00~7.00 | 6~12 | 2.0~12.0 | 0.5~10.0 | 8 | M3 |
8 | 5.00~9.00 | 8~16 | 2.0~15.0 | 11 | M4 | ||
10 | 6.00~11.00 | 10~20 | 3.0~20.0 | 13 | M5 |
内螺纹型 | ![]() | ![]() | ![]() |
圆型 | |||
FEPG | 相当于9CrWMn(SKS3) | - | 淬火硬度 60~63HRC |
GFEPG | 相当于9CrWMn(SKS3) | 镀硬铬 | 淬火硬度 50~55HRC |
SFEPG | SUS304 | - | - |
HFEPG | SUS304 | 镀硬铬 | 镀层硬度750HV~ |
- | 相当于9Cr18(SUS440C) | - | 淬火硬度 50~55HRC |
Alterations | 追加螺丝刀槽加工 | 螺纹根部退刀槽加工 | 追加两平面加工 |
![]() | ![]() | ![]() | |
Code | DRC | NNC | SC |
Spec. | 宽度0.8mm 深度1mm 指定方法DRC ![]() | 进行螺纹根部退刀槽加工。 指定方法NNC ![]() ![]() | SC=指定单位1mm SC>D SC>P 指定方法SC10 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|