外螺纹型 | ![]() | ![]() | ![]() | |
圆型 | 三角型 | |||
FEPS | FEPST | 相当于9CrWMn(SKS3) | - | 淬火硬度 60~63HRC |
GFEPS | - | 相当于9CrWMn(SKS3) | 镀硬铬 | 淬火硬度 50~55HRC |
SFEPS | SFEPST | SUS304 | - | - |
HFEPS | HFEPST | SUS304 | 镀硬铬 | 镀层硬度750HV~ |
CFEPS | CFEPST | SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | - | 淬火硬度 50~55HRC |
锂电池 | 半导体 | 医疗 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
智能手机 | 电子电器 | 机器人 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
定位销用衬套 肩型 | 定位销用衬套 直柱型 | 定位销用衬套 腰形孔型 肩型 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
代表型号:JBH6-8 | 代表型号:JBA3-8 | 代表型号:JBPE10-P6.8-W4.82-L15 | ||
优点:适用于高度调整困难情况 | 优点:常规形状使用广泛 | 优点:可吸收间隙误差 |
型式 | P 指定 单位0.01mm | L 指定 单位1mm | B 指定 单位0.1mm | E 指定 单位0.1mm | M (粗牙螺纹) | ||
Type | D | ||||||
(圆型) FEPS GFEPS SFEPS HFEPS CFEPS | (三角型) FEPST SFEPST HFEPST CFEPST | 3 | 3.50~6.00 | 0~12 | 2.0~10.0 | 0.5~10.0 | M3 |
4 | 4.50~7.00 | 2.0~10.0 | M4 | ||||
5 | 5.50~8.00 | 2.0~10.0 | M5 | ||||
6 | 6.50~10.00 | 2.0~12.0 | M6 | ||||
8 | 9.00~13.00 | 2.0~15.0 | M8 | ||||
10 | 10.00~13.00 | 2.0~20.0 | M10 |
D | D公差 |
g6 | |
3 | -0.002 -0.008 |
4 | -0.004 -0.012 |
5 | |
6 | |
8 | -0.005 -0.014 |
10 |
外螺纹型 | ![]() | ![]() | ![]() | |
圆型 | 三角型 | |||
FEPS | FEPST | 相当于9CrWMn(SKS3) | - | 淬火硬度 60~63HRC |
GFEPS | - | 相当于9CrWMn(SKS3) | 镀硬铬 | 淬火硬度 50~55HRC |
SFEPS | SFEPST | SUS304 | - | - |
HFEPS | HFEPST | SUS304 | 镀硬铬 | 镀层硬度750HV~ |
CFEPS | CFEPST | SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | - | 淬火硬度 50~55HRC |
Alterations | 追加螺丝刀槽加工 | 螺纹根部退刀槽加工 |
![]() | ![]() | |
Code | DRC | NNC |
Spec. | 宽度0.8mm 深度1mm 指定方法DRC | 进行螺纹根部退刀槽加工。 指定方法NNC ![]() |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|