内螺纹型 | ![]() | ![]() | ![]() |
圆型 | |||
FESG | 相当于SKS3 | - | 淬火硬度60~63HRC |
GFESG | 相当于SKS3 | 镀硬铬 | 淬火硬度50~55HRC |
SFESG | SUS304 | - | - |
HFESG | SUS304 | 镀硬铬 | 镀层硬度750HV~ |
CFESG | SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | - | 淬火硬度50~55HRC |
锂电池 | 半导体 | 医疗 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
智能手机 | 电子电器 | 机器人 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
夹具衬套 自由指定薄壁型 直柱型 | 夹具衬套 带肩自由指定型 薄壁型 | 定位销用衬套 腰形孔型 肩型 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
代表型号:JBAUF10-P7.31-L8.5 | 代表型号:JBHUFM25-P15.61-L20.0 | 代表型号:JBPE10-P6.8-W4.82-L15 | ||
优点:常规形状使用广泛 | 优点:适合高度位置难以调整情况 | 优点:可吸收间隙误差 |
![]() | 型式(![]() ![]() | - | ![]() | - | ![]() | - | ![]() | - | ![]() | |
FESM4 GFESG8 FEPS3 | - - - | P5.00 P9.50 P3.50 | - - - | L6 L10 L3 | - - - | B5.0 B10.0 B6.0 | - - - | E3.0 E5.5 E2.0 |
内螺纹型 | ![]() | ![]() | ![]() |
圆型 | |||
FESG | 相当于SKS3 | - | 淬火硬度60~63HRC |
GFESG | 相当于SKS3 | 镀硬铬 | 淬火硬度50~55HRC |
SFESG | SUS304 | - | - |
HFESG | SUS304 | 镀硬铬 | 镀层硬度750HV~ |
CFESG | SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | - | 淬火硬度50~55HRC |
型式 | ![]() 指定单位 0.01mm | ![]() 指定 单位1mm | ![]() 指定单位 0.1mm | ![]() 指定 单位0.1mm | M (粗牙螺纹) | |
![]() | ![]() | |||||
(圆型) FESG GFESG SFESG HFESG CFESG | 6 | 6.50~10.00 | 6~12 | 2.0~12.0 | 0.5~10.0 | M3 |
8 | 9.00~13.00 | 8~16 | 2.0~15.0 | M4 | ||
10 | 10.00~13.00 | 10~20 | 3.0~20.0 | M5 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|