外螺纹型 | 内螺纹型 | 嵌入型 | 材质 | 表面处理 | 硬度 |
LSPC | LSPA | LSPB | ①S45C | 四氧化三铁保护膜 | - |
LSPRC | LSPAR | LSPBR | ②S45C | 镀硬铬 | - |
LSPHBC | LSPAHB | LSPBHB | ③S45C | 四氧化三铁保护膜 | 淬火硬度45~50HRC |
LSPHRC | LSPAHR | LSPBHR | ④S45C | 镀硬铬 | 淬火硬度45~50HRC |
LSPSUC | LSPASU | LSPBSU | ⑤SUS304 | - | - |
LSPSCC | LSPASC | LSPBSC | ⑥SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | - | 淬火硬度50~55HRC |
①定位技术参考信息 | 点击定位技术参考 |
②表面处理相关防锈能力盐雾试验参考 | 点击金属表面防锈处理参考 |
智能手机 | 电子电器 | 锂电池 | ||
汽车 | 机器人 | 医疗 | ||
定位销用衬套 两面切割法兰型 | 定位销 高硬度不锈钢 大头锥角压入型 | 经济型 支柱固定夹 快速安装型 | ||
代表型号:JBN6-8 | 代表型号:AFPBA2 | 代表型号:C-ALKDU12-10 |
型式 | - | L | - | P | - | B | - | E | - | A |
LSPCA10 | - | L20.01 | - | P4.05 | - | B5 | - | E2.0 | - | A15 |
型式 | L 指定单位0.01mm | P 指定单位0.01mm | B 指定单位0.1mm | E 指定单位0.1mm (仅A形) | A 选择 (仅A形) | R (C形) | d | M (粗牙螺纹) | F | M1 (粗牙螺纹) | ℓ1 | W | ℓ2 | ||
Type | 前端 形状 | D | |||||||||||||
外螺纹型 LSPC LSPRC LSPHBC LSPHRC LSPSUC LSPSCC | A B C | 6 | 10.00~50.00 | 3.00~4.00 | 2.0~12.0 | 0.5~10.0 | 15 30 45 60 | 1 | 3 | 3 | 1.5 | M3 | - | 5 | 8 |
8 | 3.00~6.00 | 2.0~15.0 | 5 | 5 | 2 | 7 | |||||||||
10 | 20.00~80.00 | 4.00~8.00 | 2.0~20.0 | 1.5 | 6 | 6 | 3 | 6 | 8 | ||||||
12 | 4.00~10.00 | 2.0~20.0 | 8 | 8 | 4 | M5 | 10 | 10 | |||||||
15 | 5.00~10.00 | 2.0~25.0 | 2 | 10 | 10 | 5 | 9 | 13 | |||||||
20 | 8.00~15.00 | 2.0~30.0 | 3 | 12 | 12 | 5 | M8 | 17 | |||||||
25 | 10.00~15.00 | 2.0~30.0 | 4 | 16 | 16 | 5 | 20 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|