Type | 形状记号 | 材质符号 | ![]() | ![]() | ![]() |
STP(平头型) SPF(前端止动螺丝型) | A(外螺纹型) B(内螺纹型) D(嵌入外螺纹型) | B | ①相当于45(S45C) | 四氧化三铁保护膜 | - |
R | ②相当于45(S45C) | 镀硬铬 | - | ||
HB | ③相当于45(S45C) | 四氧化三铁保护膜 | 淬火硬度 45~50HRC | ||
HR | ④相当于45(S45C) | 镀硬铬 | 淬火硬度 45~50HRC | ||
SU | ⑤SUS304 | - | - | ||
C | ⑥SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | - | 淬火硬度 50~55HRC |
①定位技术参考信息 | 点击![]() |
②表面处理相关防锈能力盐雾试验参考 | 点击![]() |
智能手机 | 电子电器 | 锂电池 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
汽车 | 机器人 | 医疗 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
定位销用衬套 两面切割法兰型 | 定位销 高硬度不锈钢 大头锥角压入型 | 经济型 支柱固定夹 快速安装型 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
代表型号:JBN6-8 | 代表型号:AFPBA2 | 代表型号:C-ALKDU12-10 |
型式 | L 指定单位0.01mm | P 选择 | B 指定单位0.5mm | M (粗牙螺纹) | d | M3 (粗牙螺纹) | F | M1 | W | ℓ | A | M2 | N | |||
Type | 形状记号 | 材质符号 | D | |||||||||||||
STP (平头型) | B (内螺纹型) | B R HB HR SU C | 6 | 10.00~50.00 | − | − | M3 | 3 | M3 | 1.5 | − | 5 | 8 | − | − | − |
8 | M5 | 5 | M5 | 2 | 7 | |||||||||||
10 | 20.00~80.00 | 6 | M6 | 3 | 8 | |||||||||||
12 | 8 | M8 | 4 | 10 | 10 | |||||||||||
15 | M8 | 10 | M10 | 5 | 13 | |||||||||||
20 | 12 | M12 | 17 | |||||||||||||
SPF (前端止动 螺丝型) | B (内螺纹型) | SU | 12 | 30.00~80.00 | 6 | 4.0~6.0 | − | 8 | − | 4 | M8 | 10 | 10 | 10 | M5 | M3 |
15 | 40.00~80.00 | 8 | 5.0~10.0 | 10 | 5 | M10 | 13 | 10 | 15 | M8 | M4 | |||||
20 | 45.00~80.00 | 10 12 | 5.0~15.0 | 12 | 5 | M12 | 17 | 10 | 20 | M8 | M4 | |||||
25 | 50.00~80.00 | 12 16 | 5.0~19.0 | 16 | 5 | M16 | 20 | 12 | 24 | M10 | M4 | |||||
30 | 65.00~80.00 | 16 20 | 5.0~23.0 | 20 | 6 | M20 | 24 | 18 | 28 | M16 | M4 |
Type | 形状记号 | 材质符号 | ![]() | ![]() | ![]() |
STP(平头型) SPF(前端止动螺丝型) | A(外螺纹型) B(内螺纹型) D(嵌入外螺纹型) | B | ①相当于45(S45C) | 四氧化三铁保护膜 | - |
R | ②相当于45(S45C) | 镀硬铬 | - | ||
HB | ③相当于45(S45C) | 四氧化三铁保护膜 | 淬火硬度 45~50HRC | ||
HR | ④相当于45(S45C) | 镀硬铬 | 淬火硬度 45~50HRC | ||
SU | ⑤SUS304 | - | - | ||
C | ⑥SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | - | 淬火硬度 50~55HRC |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|