支柱销 台阶自由指定型/直杆型 压入型
商品
评价
详情
  • 支柱销 台阶自由指定型/直杆型 压入型
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

支柱销 台阶自由指定型/直杆型 压入型

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ

产品概述
定位销用于X 、Y轴方向的空间定位,主要以工件孔为定位基准或者配合衬套使用。
其中支柱销 台阶自由指定型·直杆型 压入型可用于较高部位的高度方向、水平方向的定位。
产品特点
特点1:高度方向的尺寸公差为0.05的精度,因此是非常适用于高度调整的定位销。
特点2:可在工件上下面进行定位高度。
特点3:可选材质:相当于9CrWMn(SKS3);不锈钢(SUS304);SUS440C,适用各种工件定位。
尺寸图
尺寸图
Q≤P-1
L<Pitch×2时,M×1.5中含有不完整螺纹部。
SUS440C或同等高硬度耐蚀钢的D部带有识别槽。
注意:当K=0时,需要加工螺纹根部退刀槽,请在型号后面加“-NNC”
规格概述
・材质表
Type 材质 表面处理 硬度
直杆型肩型
标准型内螺纹型外螺纹型标准型内螺纹型外螺纹型
SHFJSHFUSHFN-SHXUSHXN①相当于9CrWMn(SKS3)-淬火硬度 60~63HRC
GSHFJGSHFUGSHFNGSHXJ--②相当于9CrWMn(SKS3)镀硬铬淬火硬度 50~55HRC
镀层硬度 750HV~
SSHFJSSHFUSSHFN--SSHXN③SUS304--
CSHFJCSHFUCSHFNCSHXJCSHXUCSHXN⑤SUS440C或同等高硬度耐蚀钢-淬火硬度 50~55HRC
如对防锈有要求,请优先选择镀硬铬,无电解镀镍表面处理或者不锈钢SUS3系材质的产品。
紧固扭矩(参考值)为技术数据P2893的紧固扭矩强度分类(8.8),紧固状态持续24小时以上。使用放松剂或弹簧垫圈时不适用。
使用方法
▄可在上下面进行定位高度。
使用方法
注意事项
①尺寸公差及配合参数表 详情点击公差配合参数表
②未标注公差普通尺寸参考表(中级精度m) 详情点击普通公差一览
③螺纹安装扭矩参考值 紧固扭矩(参考值)为技术数据螺纹扭力的紧固扭矩强度分类(8.8),紧固状态持续24小时以上。
使用放松剂或弹簧垫圈时不适用。
相关文件
①定位技术参考信息点击定位技术参考
②表面处理相关防锈能力盐雾试验参考点击金属表面防锈处理参考
使用案例
使用案例
设备名称:
表面检查夹具
设备功能:
测量工件表面粗糙度的夹具。
高度定位销的作用:
将工件的高度进行定位

了解详情 请点击此处
应用行业
智能手机 电子电器 锂电池
应用行业 应用行业 应用行业
汽车 机器人 医疗
应用行业 应用行业 应用行业
相关产品
定位销用衬套 两面切割法兰型 定位销 高硬度不锈钢 大头锥角压入型 经济型 支柱固定夹 快速安装型
相关产品 相关产品 相关产品
代表型号:JBN6-8 代表型号:AFPBA2 代表型号:C-ALKDU12-10
尺寸图
尺寸图
Q≤P-1
L<Pitch×2时,M×1.5中含有不完整螺纹部。
SUS440C或同等高硬度耐蚀钢的D部带有识别槽。
注意:当K=0时,需要加工螺纹根部退刀槽,请在型号后面加“-NNC”
规格表
型式P
指定单位0.1mm
Q
指定单位0.01mm
K
指定单位1mm
L
指定单位0.01mm
B
指定单位0.1mm
TypeD
标准型

SHFJ
GSHFJ
SSHFJ
CSHFJ
33.5~6.02.00~5.003~610.00~60.002.0~5.0
44.5~7.02.00~6.004~810.00~60.002.0~10.0
55.5~8.02.00~7.005~1010.00~60.002.0~10.0
66.5~10.04.00~9.006~1210.00~80.002.0~12.0
89.0~13.04.00~12.008~1610.00~80.002.0~15.0
1011.0~15.05.00~14.0010~2010.00~100.002.0~20.0
1213.0~16.05.00~15.0012~2410.00~100.002.0~20.0
[ ! ]同一批订购的产品,L尺寸的误差控制在0.02以内。
 
DHM
(粗牙螺纹)
M1
(粗牙螺纹)
m
36M3-1
4M4
58M5
6M6M32
811M8M4
1013M10M53
1215M12
材质规格
Type 材质 表面处理 硬度
直杆型
标准型
SHFJ①相当于9CrWMn(SKS3)-淬火硬度 60~63HRC
GSHFJ②相当于9CrWMn(SKS3)镀硬铬淬火硬度 50~55HRC
镀层硬度 750HV~
SSHFJ③SUS304--
CSHFJ⑤SUS440C或同等高硬度耐蚀钢-淬火硬度 50~55HRC
如对防锈有要求,请优先选择镀硬铬,无电解镀镍表面处理或者不锈钢SUS3系材质的产品。
紧固扭矩(参考值)为技术数据P2893的紧固扭矩强度分类(8.8),紧固状态持续24小时以上。使用放松剂或弹簧垫圈时不适用。
追加工
Alterations追加两平面加工追加两平面加工追加螺丝刀槽加工螺纹根部退刀槽加工
支柱销 台阶自由指定型/直杆型 压入型支柱销 台阶自由指定型/直杆型 压入型支柱销 台阶自由指定型/直杆型 压入型支柱销 台阶自由指定型/直杆型 压入型
CodeSCHCDRCNNC
Spec.SC=指定单位1mm SC>D
指定方法 SC8
内螺纹型时 SC≥M1+3
仅直杆型适用
HC=指定单位1mm HC>P HC>D
指定方法 HC10
仅肩型适用
宽度0.8mm深度1mm
指定方法DRC
仅外螺纹适用
进行螺纹根部退刀槽加工。
指定方法 NNC
K=0时适用
仅外螺纹适用
关于此商品的常见问题 (FAQ)
定位销为何开中心孔?
最终加工阶段为无心研磨。此时需要有中心孔定位,所以是为了无心研磨而开的中心孔。
何种情况没有开中心孔?
材质为SUS304,在切削状态下就能满足精度要求时没有开中心孔。或者数量较大批量生产时。
定位销颈部退刀槽的存在理由?
因为同轴度很高,颈部也是需要研磨的。颈部研磨工艺需要退刀槽。
定位销螺纹部也有做过淬火处理吗?
有的。前端也同样做过淬火处理。
螺纹型定位销有推荐的紧固扭距吗?
请参考2018版FA目录手册第1250页所记载的推荐紧固扭矩
定位销品质管理时,是否采取全数检查?
各工艺环节进行严格的检查。且在主要工艺环节进行全数检查。最后出货时进行全数检查。
定位销是在哪里制作的?
原则上在中国国内制作。有表面处理的产品目前在日本制作。
目录记载规格以外的形状、尺寸能否定做?
可以特注定做。但是,定做时请出示图纸并且对数量有一定要求。
定位销产品形状很多一般推荐哪一种?
大头压入型,价格优惠并且段差处可以控制安装高度。
小零件中的定位销和一般的定位销有何区别?
小零件中也有定位销产品,该产品一般为对于两块板的定位,一般不会拆除,该章节定位销为夹具行业使用,会经常插拔定位。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 工厂自动化零件 > 定位/固定零件 > 定位销/衬套 > 高度调整销 > 支柱销 台阶自由指定型/直杆型 压入型