材质No. | 外螺纹型 | 内螺纹型 | 嵌入型 | 形状 | [ M ] 材质 | [ S ] 表面处理 | [ H ] 硬度 |
① | SHPCB | SHPAB | SHPBB | 圆型 | S45C | 四氧化三铁保护膜 | - |
SDPCB | SDPAB | SDPBB | 多棱型 | ||||
② | SHPCR | SHPAR | SHPBR | 圆型 | S45C | 镀硬铬 | 镀层硬度750HV~ |
SDPCR | SDPAR | SDPBR | 多棱型 | ||||
③ | SHPCHB | SHPAHB | SHPBHB | 圆型 | S45C | 四氧化三铁保护膜 | 淬火硬度45~50HRC |
SDPCHB | SDPAHB | SDPBHB | 多棱型 | ||||
④ | SHPCHR | SHPAHR | SHPBHR | 圆型 | S45C | 镀硬铬 | 淬火硬度45~50HRC 镀层硬度750HV~ |
SDPCHR | SDPAHR | SDPBHR | 多棱型 | ||||
⑤ | SHPCSU | SHPASU | SHPBSU | 圆型 | SUS304 | - | - |
SDPCSU | SDPASU | SDPBSU | 多棱型 | ||||
⑥ | SHPCC | SHPAC | SHPBC | 圆型 | 相当于SUS440C | - | 淬火硬度50~55HRC |
SDPCC | SDPAC | SDPBC | 多棱型 |
型式 | L 指定单位0.01mm | P 指定单位0.01mm | B 选择 | m | d | M (粗牙螺纹) | ℓ1 | W1 | (W) | ℓ2 | |||
Type | D | ||||||||||||
外螺纹型 SHPCB SDPCB SHPCR SDPCR SHPCHB SDPCHB SHPCHR SDPCHR SHPCSU SDPCSU SHPCC SDPCC | 内螺纹型 SHPAB SDPAB SHPAR SDPAR SHPAHB SDPAHB SHPAHR SDPAHR SHPASU SDPASU SHPAC SDPAC | 嵌入型 SHPBB SDPBB SHPBR SDPBR SHPBHB SDPBHB SHPBHR SDPBHR SHPBSU SDPBSU SHPBC SDPBC | 6 | 10.00~50.00 | 3.00~ 4.00 | 2 3 4 5 | 1 | - | M 3 | - | 5 | 1.0 | 8 |
8 | 3.00~ 6.00 | 7 | 1.5 | ||||||||||
10 | 20.00~80.00 | 2 | 6 | 6 | 8 | 1.5 | |||||||
12 | 4.00~ 8.00 | 8 | M 5 | 10 | 1.8 | 10 | |||||||
15 | 4.00~10.00 | 3 | 10 | 9 | 13 | 2.2 | |||||||
20 | 5.00~10.00 | 12 | M 8 | 17 | 2.5 | ||||||||
25 | 8.00~15.00 | 16 | M10 | 10 | 20 | 3 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|