支柱销 六角型/平头型/外螺纹型
商品
评价
详情
  • 支柱销 六角型/平头型/外螺纹型
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

支柱销 六角型/平头型/外螺纹型

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
概述/特性
可用于较高部位的高度方向、水平方向的定位。
・材质表
Type形状符号材质符号[ M ]材质[ S ]表面处理[ H ]硬度
SRTA(外螺纹型)
B(内螺纹型)
B①S45C四氧化三铁保护膜-
R②S45C镀硬铬镀层硬度750HV~
HB③S45C四氧化三铁保护膜淬火硬度45~50HRC
HR④S45C镀硬铬淬火硬度45~50HRC
镀层硬度750HV~
SU⑤SUS304--
C⑥SUS440C或同等高硬度耐蚀钢-淬火硬度50~55HRC
紧固扭矩(参考值)为技术数据P2893的紧固扭矩强度分类(8.8),紧固状态持续24小时以上。使用放松剂或弹簧垫圈时不适用。

规格表

型式-L-G
 
Type 形状 材质 B
SRT
SRT
 A
B
 B
SU
 8
12
-
-
L20.00
L50.00
-G6
型式L
指定单位0.01mm
G
指定单位1mm
(C)dM
(粗牙螺纹)
M1
(粗牙螺纹)
Type形状符号材质符号B
仅外螺纹型
SRTA(外螺纹型)
B(内螺纹型)
B
R
HB
HR
SU
C
610.00~50.000

2≤G≤d×2
6.94M4M3
78.1
815.00~50.009.25M5M4
1020.0~80.0011.5M5
1213.96M6
1315M6
1416.2
1719.68M8
1921.9M8
2427.710M10
[ ! ]SUS440C或同等高硬度耐蚀钢为B≥8。

追加工

六角支柱销 平头型 外螺纹型:相关图像

使用例

六角支柱销 平头型 外螺纹型:相关图像
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 工厂自动化零件 > 定位/固定零件 > 定位销/衬套 > 高度调整销 > 支柱销 六角型/平头型/外螺纹型