支柱销 六角型/台阶型
商品
评价
详情
  • 支柱销 六角型/台阶型
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

支柱销 六角型/台阶型

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
可用于较高部位的高度方向、水平方向的定位。
六角支柱销  台阶型 :相关图像
・材质表
Type形状符号材质符号[ M ]材质[ S ]表面处理[ H ]硬度
SRPC(外螺纹型)
A(内螺纹型)
B(嵌入型)
B①S45C四氧化三铁保护膜-
R②S45C镀硬铬镀层硬度750HV~
HB③S45C四氧化三铁保护膜淬火硬度45~50HRC
HR④S45C镀硬铬淬火硬度45~50HRC
镀层硬度750HV~
C⑥SUS440C或同等高硬度耐蚀钢-淬火硬度50~55HRC
紧固扭矩(参考值)为技术数据P2893的紧固扭矩强度分类(8.8),紧固状态持续24小时以上。使用放松剂或弹簧垫圈时不适用。

规格表

型式-L-P-F-G
Type形状材质B
SRP
SRP
C
A
B
HB
10
14
-
-
L50.00
L70.02
-
-
P5.98
P6.00
-
-
F3.0
F5.0
-
G5
型式L
指定单位0.01mm
P
指定单位0.01mm
F
指定单位0.1mm
G
指定单位1mm
m(C)dM
(粗牙螺纹)
M1
(粗牙螺纹)
1d1
Type形状符号材质符号B
仅外螺纹型
SRPC(外螺纹型)
A(内螺纹型)
B(嵌入型)
B
R
HB
HR
C
610.00~50.003.00~4.002.0~12.00

2≤G≤d×2
16.94M4M3--
73.00~6.002.0~15.08.1
815.00~50.009.25M5M4
1020.00~80.004.00~8.002.0~20.0211.5M568
124.00~10.0013.96M610
135.00~10.002.0~25.0315M68
1416.2
178.00~15.002.0~30.019.68M8912
1921.9M8
2410.00~15.00427.710M101016
[ ! ]嵌入型B≥10。[ ! ]SUS440C或同等高硬度耐蚀钢为B≥8。

追加工

六角支柱销  台阶型 :相关图像