Type | [ M ]材质 | [ S ]表面处理 | [ H ]硬度 |
JPTU | SCM435 | - | 淬火硬度46~50HRC |
BJPTU | 四氧化三铁保护膜 | 淬火硬度46~50HRC | |
HJPTU | 镀硬铬 | 淬火硬度46~50HRC 镀层硬度750HV~ | |
SJPTU | SUS304 | - | - |
型式 | - | L | - | F |
JPTU10 JPTUC13 | - - | L15 25 | - | F8 |
型式 | L 指定单位1mm | F 指定单位1mm | M(粗牙螺纹) | R | (ℓ) | (C) | |
Type | B | ||||||
JPTU BJPTU HJPTU SJPTU | 10 | 10~30 | 6~18 | M6 | 4 | 6 | 11.5 |
13 | 10~32 | 8~24 | M8 | 6 | 7 | 15.0 | |
17 | 15~50 | 8~24 | M8 | 7 | 10 | 19.6 | |
19 | 15~50 | 8~24 | M8 | 9 | 10 | 21.9 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|