Type | ![]() | ![]() | ![]() | |
L尺寸指定型 | D尺寸、L尺寸指定型 | |||
JPHU | JPHUZ | 相当于9CrWMn(SKS3) | - | 淬火硬度 60~63HRC |
BJPHU | BJPHUZ | 相当于9CrWMn(SKS3) | 四氧化三铁保护膜 | 淬火硬度 60~63HRC |
HJPHU | HJPHUZ | 相当于9CrWMn(SKS3) | 镀硬铬 | 淬火硬度 60~63HRC 镀层硬度 750HV~ |
SJPHU | SJPHUZ | SUS304 | - | - |
CJPHU | CJPHUZ | SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | - | 淬火硬度 50~55HRC |
①定位技术参考信息 | 点击![]() |
②表面处理相关防锈能力盐雾试验参考 | 点击![]() |
智能手机 | 电子电器 | 锂电池 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
汽车 | 机器人 | 医疗 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
定位销用衬套 两面切割法兰型 | 定位销 高硬度不锈钢 大头锥角压入型 | 经济型 支柱固定夹 快速安装型 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
代表型号:JBN6-8 | 代表型号:AFPBA2 | 代表型号:C-ALKDU12-10 |
型式 | L 指定单位0.01mm | D | d1 | d2 | H | 适用 螺栓 | |||
Type | No. | 固定型 | 指定型 指定单位1mm | ||||||
L尺寸指定型 | D·L尺寸指定型 | ||||||||
JPHU BJPHU HJPHU SJPHU CJPHU | JPHUZ BJPHUZ HJPHUZ SJPHUZ CJPHUZ | 3 | 6.00~15.00 | 12 | 10~15 | 3.5 | 6.5 | 4 | M3 |
4 | 7.00~20.00 | 13 | 20~20 | 4.5 | 8 | 5 | M4 | ||
5 | 8.00~20.00 | 15 | 15~20 | 5.5 | 9.5 | 6 | M5 | ||
6 | 9.00~25.00 | 20 | 15~25 | 6.5 | 11 | 7 | M6 | ||
8 | 11.00~30.00 | 30 | 18~30 | 9 | 14 | 9 | M8 |
Type | ![]() | ![]() | ![]() | |
L尺寸指定型 | D尺寸、L尺寸指定型 | |||
JPHU | JPHUZ | 相当于9CrWMn(SKS3) | - | 淬火硬度 60~63HRC |
BJPHU | BJPHUZ | 相当于9CrWMn(SKS3) | 四氧化三铁保护膜 | 淬火硬度 60~63HRC |
HJPHU | HJPHUZ | 相当于9CrWMn(SKS3) | 镀硬铬 | 淬火硬度 60~63HRC 镀层硬度 750HV~ |
SJPHU | SJPHUZ | SUS304 | - | - |
CJPHU | CJPHUZ | SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | - | 淬火硬度 50~55HRC |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|