Type | 材质 | 表面处理 | 硬度 | |||
L尺寸指定型 | D尺寸·L尺寸指定型 | |||||
d尺寸公差p6 | d尺寸公差m6 | d尺寸公差p6 | d尺寸公差m6 | |||
JPAT | JPAM | JPATF | JPAMF | SKS3 | - | 淬火硬度60~63HRC |
BJPAT | BJPAM | BJPATF | BJPAMF | SKS3 | 四氧化三铁保护膜 | 淬火硬度60~63HRC |
HJPAT | HJPAM | HJPATF | HJPAMF | SKS3 | 镀硬铬 | 淬火硬度60~63HRC 镀层硬度750HV~ |
SJPAT | SJPAM | SJPATF | SJPAMF | SUS304 | - | - |
CJPAT | CJPAM | CJPATF | CJPAMF | SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | - | 淬火硬度50~55HRC |
①定位技术参考信息 | 点击定位技术参考 |
②表面处理相关防锈能力盐雾试验参考 | 点击金属表面防锈处理参考 |
智能手机 | 电子电器 | 锂电池 | ||
汽车 | 机器人 | 医疗 | ||
定位销用衬套 两面切割法兰型 | 定位销 高硬度不锈钢 大头锥角压入型 | 经济型 支柱固定夹 快速安装型 | ||
代表型号:JBN6-8 | 代表型号:AFPBA2 | 代表型号:C-ALKDU12-10 |
型式 | d尺寸公差 | L 指定单位0.01mm | D | ℓ | ||||
Type | d | m6 | p6 | 固定型 | 指定型 指定单位1mm | |||
L尺寸指定型 d尺寸公差p6 JPAT BJPAT HJPAT SJPAT CJPAT d尺寸公差m6 JPAM BJPAM HJPAM SJPAM CJPAM | D尺寸·L尺寸指定型 d尺寸公差p6 JPATF BJPATF HJPATF SJPATF CJPATF d尺寸公差m6 JPAMF BJPAMF HJPAMF SJPAMF CJPAMF | 3 | +0.008 +0.002 | +0.012 +0.006 | 2.00~10.00 | 6 | 5~30 (d<D<5d) | 5 |
4 | +0.012 +0.004 | +0.020 +0.012 | 8 | 6 | ||||
5 | 10 | 8 | ||||||
6 | 5.00~30.00 | 12 | ||||||
8 | +0.015 +0.006 | +0.024 +0.015 | 16 | 10 | ||||
10 | 10.00~50.00 | 18 | 12 | |||||
12 | +0.018 +0.007 | +0.029 +0.018 | 20 | 15 |
Type | 材质 | 表面处理 | 硬度 | |||
L尺寸指定型 | D尺寸·L尺寸指定型 | |||||
d尺寸公差p6 | d尺寸公差m6 | d尺寸公差p6 | d尺寸公差m6 | |||
JPAT | JPAM | JPATF | JPAMF | SKS3 | - | 淬火硬度60~63HRC |
BJPAT | BJPAM | BJPATF | BJPAMF | SKS3 | 四氧化三铁保护膜 | 淬火硬度60~63HRC |
HJPAT | HJPAM | HJPATF | HJPAMF | SKS3 | 镀硬铬 | 淬火硬度60~63HRC 镀层硬度750HV~ |
SJPAT | SJPAM | SJPATF | SJPAMF | SUS304 | - | - |
CJPAT | CJPAM | CJPATF | CJPAMF | SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | - | 淬火硬度50~55HRC |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|