高度调整销 内螺纹型 六角型
商品
评价
详情
  • 高度调整销 内螺纹型 六角型
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

高度调整销 内螺纹型 六角型

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
可用于高度方向的定位。
高度调整销 内螺纹型 六角型:相关图像
・材质表
Type[ M ]材质[ S ]表面处理[ H ]硬度
JPRM相当于35CrMo(SCM435)-淬火硬度 46~50HRC
BJPRM相当于35CrMo(SCM435)四氧化三铁保护膜淬火硬度  46~50HRC
HJPRM相当于35CrMo(SCM435)镀硬铬淬火硬度 46~50HRC
镀层硬度 750HV~
紧固扭矩(参考值)为技术数据P2893的紧固扭矩强度分类(8.8),紧固状态持续24小时以上。使用放松剂或弹簧垫圈时不适用。

规格表

型式-L
JPRM8-20.00
型式L
指定单位0.01mm
M
(粗牙螺纹)
TypeB
JPRM
BJPRM
HJPRM
816.00~50.00M58
1016.00~50.00
1322.00~50.00M812
1722.00~50.00
1922.00~50.00
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 工厂自动化零件 > 定位/固定零件 > 定位销/衬套 > 高度调整销 > 高度调整销 内螺纹型 六角型