![]() | ![]() | ![]() | Type | ||
B尺寸・F尺寸固定型 | B尺寸固定・F尺寸指定型 | B尺寸选择・F尺寸固定型 | |||
相当于35CrMo(SCM435) | - | 淬火硬度46~50HRC | JPRA | JPRAM | JPRFA |
四氧化三铁保护膜 | 淬火硬度46~50HRC | BJPRA | BJPRAM | BJPRFA | |
镀硬铬 | 淬火硬度46~50HRC 镀层硬度 750HV~ | HJPRA | HJPRAM | HJPRFA | |
SUS304 | - | - | SJPRA | SJPRAM | SJPRFA |
SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | - | 淬火硬度50~55HRC | CJPRA | CJPRAM | CJPRFA |
①定位技术参考信息 | 点击![]() |
②表面处理相关防锈能力盐雾试验参考 | 点击![]() |
智能手机 | 电子电器 | 锂电池 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
汽车 | 机器人 | 医疗 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
定位销用衬套 两面切割法兰型 | 定位销 高硬度不锈钢 大头锥角压入型 | 经济型 支柱固定夹 快速安装型 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
代表型号:JBN6-8 | 代表型号:AFPBA2 | 代表型号:C-ALKDU12-10 |
型式 | L | B | F | |||||||
Type | M(粗牙螺纹) | 指定单位0.01mm | 固定 | 选择 | 固定 | 指定单位1mm | ||||
B尺寸・F尺寸固定型 JPRA BJPRA HJPRA SJPRA CJPRA | B尺寸固定・F尺寸指定型 JPRAM BJPRAM HJPRAM SJPRAM CJPRAM | B尺寸选择・F尺寸固定型 JPRFA BJPRFA HJPRFA SJPRFA CJPRFA | 3 | 2.00~10.00 | 6 | 5 | 5 | 3~36 (M≤F≤M×3) | ||
4 | 7 | 6 | 6 | |||||||
5 | 8 | 7 | 8 | |||||||
6 | 5.00~30.00 | 10 | 8 | |||||||
8 | 13 | 10 | 12 | 10 | ||||||
10 | 10.00~50.00 | 17 | 12 | 13 | 14 | 12 | ||||
12 | 19 | 14 | 17 | 15 |
![]() | ![]() | ![]() | Type | ||
B尺寸・F尺寸固定型 | B尺寸固定・F尺寸指定型 | B尺寸选择・F尺寸固定型 | |||
相当于35CrMo(SCM435) | - | 淬火硬度46~50HRC | JPRA | JPRAM | JPRFA |
四氧化三铁保护膜 | 淬火硬度46~50HRC | BJPRA | BJPRAM | BJPRFA | |
镀硬铬 | 淬火硬度46~50HRC 镀层硬度 750HV~ | HJPRA | HJPRAM | HJPRFA | |
SUS304 | - | - | SJPRA | SJPRAM | SJPRFA |
SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | - | 淬火硬度50~55HRC | CJPRA | CJPRAM | CJPRFA |
Alterations | 端面R加工 | 就位确认孔加工 | |||
Code | CRC | EAT | |||
Spec. |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|