![]() | ![]() | ![]() | Type | 指定方法・形状记号 | |
F尺寸固定型 | F尺寸指定型 | ||||
相当于9CrWMn(SKS3) | - | 淬火硬度60~63HRC | JPH | AF(圆型) AW(两侧平面型) | AFM(圆型) AWM(两侧平面型) |
四氧化三铁保护膜 | 淬火硬度60~63HRC | BJPH | |||
镀硬铬 | 淬火硬度60~63HRC 镀层硬度 750HV~ | HJPH | |||
SUS304 | - | - | SJPH | ||
SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | - | 淬火硬度50~55HRC | CJPH | ||
相当于15CrMo(SCM415) | - | 渗碳淬火 55HRC~(深度0.7~0.8) | TJPH |
智能手机 | 电子电器 | 锂电池 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
汽车 | 机器人 | 医疗 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
定位销用衬套 两面切割法兰型 | 定位销 高硬度不锈钢 大头锥角压入型 | 经济型 支柱固定夹 快速安装型 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
代表型号:JBN6-8 | 代表型号:AFPBA2 | 代表型号:C-ALKDU12-10 |
型式 | L 指定单位0.01mm | D 指定单位1mm | W 指定单位1mm | F | |||
Type | 形状记号 | M(粗牙螺纹) | 固定 | 指定单位1mm | |||
JPH BJPH HJPH SJPH CJPH TJPH | (圆型) AF(F尺寸固定型) AFM(F尺寸指定型) (两侧平面型) AW(F尺寸固定型) AWM(F尺寸指定型) | 3 | 2.00~10.00 | 5~30 (M<D<M×5) | 4~13 | 5 | 3~36 (M≤F≤M×3) |
4 | 5~18 | 6 | |||||
5 | 6~23 | 8 | |||||
6 | 5.00~30.00 | 7~28 | |||||
8 | 9~29 | 10 | |||||
10 | 10.00~50.00 | 11~29 | 12 | ||||
12 | 13~29 | 15 |
![]() | ![]() | ![]() | Type | 指定方法・形状记号 | |
F尺寸固定型 | F尺寸指定型 | ||||
相当于9CrWMn(SKS3) | - | 淬火硬度60~63HRC | JPH | AF(圆型) AW(两侧平面型) | AFM(圆型) AWM(两侧平面型) |
四氧化三铁保护膜 | 淬火硬度60~63HRC | BJPH | |||
镀硬铬 | 淬火硬度60~63HRC 镀层硬度 750HV~ | HJPH | |||
SUS304 | - | - | SJPH | ||
SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | - | 淬火硬度50~55HRC | CJPH | ||
相当于15CrMo(SCM415) | - | 渗碳淬火 55HRC~(深度0.7~0.8) | TJPH |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|