![]() | ![]() | ![]() | Type | |
F尺寸固定型 | F尺寸指定型 | |||
相当于SKS3 | - | 淬火硬度60~63HRC | JPHA | JPHAM |
四氧化三铁保护膜 | 淬火硬度60~63HRC | BJPHA | BJPHAM | |
镀硬铬 | 淬火硬度50~55HRC 镀层硬度750HV~ | HJPHA | HJPHAM | |
SUS304 | - | - | SJPHA | SJPHAM |
SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | - | 淬火硬度50~55HRC | CJPHA | CJPHAM |
SCM415 | - | 渗碳淬火55HRC~(深度0.7~0.8) | - | TJPHAM |
①定位技术参考信息 | 点击![]() |
②表面处理相关防锈能力盐雾试验参考 | 点击![]() |
智能手机 | 电子电器 | 锂电池 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
汽车 | 机器人 | 医疗 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
定位销用衬套 两面切割法兰型 | 定位销 高硬度不锈钢 大头锥角压入型 | 经济型 支柱固定夹 快速安装型 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
代表型号:JBN6-8 | 代表型号:AFPBA2 | 代表型号:C-ALKDU12-10 |
型式 | - | L | - | B | - | D | - | W | - | F | |
(六角型・B尺寸・F尺寸固定型) | JPRA4 | - | 10.00 | ||||||||
(六角型・B尺寸固定・F尺寸指定型) | JPRAM8 | - | L15.00 | - | F12 | ||||||
(六角型・B尺寸选择・F尺寸固定型) | JPRFA6 | - | 20.00 | - | 8 | ||||||
(圆型・F尺寸固定型) | JPHAF3 | - | 5.21 | - | 6 | ||||||
(圆型・F尺寸指定型) | JPHAFM3 | - | L5.21 | - | D6 | - | F9 | ||||
(两侧平面型・F尺寸固定型) | HJPHAW10 | - | 20.00 | - | 15 | - | W11 | ||||
(两侧平面型・F尺寸指定型) | HJPHAWM10 | - | L20.00 | - | D15 | - | W11 | - | F15 | ||
(肩型・F尺寸固定型) | JPHA8 | - | 14.00 | ||||||||
(肩型・F尺寸指定型) | JPHAM8 | - | L14.00 | - | F10 |
型式 | L 指定单位0.01mm | F | D | d | T | H | |||
Type | M(粗牙螺纹) | 固定 | 指定单位1mm | ||||||
F尺寸固定型 JPHA BJPHA HJPHA SJPHA CJPHA | F尺寸指定型 JPHAM BJPHAM HJPHAM SJPHAM CJPHAM TJPHAM | 3 | 5.00~10.00 | 5 | 3~36 (M≤F≤M×3) | 3 | 5 | 3 | 3 |
4 | 6 | 4 | 6 | 4 | |||||
5 | 8 | 5 | 8 | 5 | |||||
6 | 5.00~30.00 | 6 | 10 | 8 | |||||
8 | 10 | 8 | 12 | 10 | |||||
10 | 10.00~50.00 | 12 | 10 | 14 | 5 | 12 | |||
12 | 15 | 12 | 16 | 14 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|